JAJSJO6D December 2021 – October 2025 LM63440-Q1 , LM63460-Q1
PRODUCTION DATA
このアプリケーション例の入力、出力、性能のパラメータを、表 8-9 に示します。コールド クランク動作中、入力電圧が 4V まで低下した場合、コンバータはドロップアウト付近で動作しますが、出力電圧は 3.3V の設定ポイントに維持されることに留意してください。
| 設計パラメータ | 値 |
|---|---|
| 入力電圧範囲、定常状態 | 4V ~ 36V |
| 最大過渡入力電圧、負荷ダンプ | 42V |
| 出力電圧と全負荷電流 | 3.3V、6A |
| スイッチング周波数 | 400kHz |
| 出力電圧レギュレーション | ±1% |
| IC 入力電流、無負荷 | 10µA 未満 |
| IC シャットダウン電流 | 1µA 未満 |
表 8-10 には、選択した降圧コンバータの電力段部品と、複数のベンダの在庫状況が示されています。この設計には、低 DCR のインダクタと、全セラミックの出力コンデンサが実装されています。
| 参照記号 | 数量 | 仕様 | メーカー (1) | 部品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 4 | 10µF、50V、X7R、1210、セラミック、AEC-Q200 | AVX | 12105C106K4T2A | |
| TDK | CNA6P1X7R1H106K | ||||
| 10µF、50V、X7S、1210、セラミック、AEC-Q200 | Murata (村田製作所) | GCM32EC71H106KA03 | |||
| TDK | CGA6P3X7S1H106M | ||||
| COUT | 2 | 100µF、6.3V、X7S、1210、セラミック、AEC-Q200 | Murata (村田製作所) | GRT32EC70J107ME13 | |
| 3 | 47µF、6.3V、X7R、1210、セラミック、AEC-Q200 | Murata (村田製作所) | GCM32ER70J476KE19L | ||
| Taiyo Yuden | JMK325B7476KMHTR | ||||
| LO | 1 | 3.3µH、13.3mΩ、8.4A、5.0mm × 5.0mm × 3.1mm、AEC-Q200 | Coilcraft | XGL5030-332MEC | |
| 3.3µH、10mΩ、8.6A、5.5mm × 5.3mm × 5.1mm、AEC-Q200 | Coilcraft | XGL5050-332MEC | |||
| 3.3µH、22.5mΩ、8.3A、6.9mm × 6.8mm × 2.8mm、AEC-Q200 | Cyntec | VCMT063T-3R3MN5TM | |||
| 3.3µH、19mΩ、16.6A、7.3mm × 6.6mm × 4.8mm、AEC-Q200 | Würth Electronik | 74437349033 | |||
| 3.3µH、17.1mΩ、7.6A、7.0mm × 6.5mm × 4.5mm、AEC-Q200 | TDK | SPM6545VT-3R3M-D | |||
| U1 | 1 | LM63460-Q1 同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100 | 自動 | テキサス・インスツルメンツ | LM63460AASQRYFRQ1 |
| FPWM | LM63460AFSQRYFRQ1 | ||||