JAJSSD8B May 2004 – January 2024 LM64
PRODUCTION DATA
以下に、機能順にグループ化されたレジスタマップを示します。LM86 との互換性を維持するため、一部のアドレスは空白のままになっています。括弧内のアドレスは、そのアドレスのミラーです。どちらかのアドレスを読み書きすると、同じ 8 ビット レジスタにアクセスすることになります。ファン制御および構成レジスタが最初にリストされています。これらのレジスタを最初に設定してから、他のレジスタを設定する必要があるためです。各レジスタの詳細な説明は、以下のリストの後にあります。POR = パワーオン リセット。
レジスタ [HEX] | レジスタ名 | 読み出し / 書き込み | POR デフォルト [HEX] |
---|---|---|---|
ファン制御レジスタ | |||
4A | PWM および RPM | R/W | 20 |
4B | ファン スピンアップ構成 | R/W | 3F |
4D | PWM 周波数 | R/W | 17 |
4C | PWM 値 | 読み出し専用 (オーバーライド ビットがセットされている場合には R/W) | 00 |
50–5F | ルックアップ テーブル | R/W | 表を参照 |
4F | ルックアップ テーブル ヒステリシス | R/W | 04 |
構成レジスタ | |||
03 (09) | 構成 | R/W | 00 |
タコメータ カウントおよび制限値レジスタ | |||
46 | タコメータ カウント LSB | 読み出し専用 | 該当なし |
47 | タコメータ カウント MSB | 読み出し専用 | 該当なし |
48 | タコメータ制限値 LSB | R/W | FF |
49 | タコメータ制限値 MSB | R/W | FF |
ローカル温度およびローカル設定点レジスタ | |||
00 | ローカル温度 | 読み出し専用 | 該当なし |
05 (0B) | ローカル上限設定点 | R/W | 46 (70°) |
リモート ダイオード温度および設定点レジスタ | |||
01 | リモート温度 MSB | 読み出し専用 | 該当なし |
10 | リモート温度 LSB | 読み出し専用 | 該当なし |
11 | リモート温度オフセット MSB | R/W | 00 |
12 | リモート温度オフセット LSB | R/W | 00 |
07 (0D) | リモート上限設定点 MSB | R/W | 46 (70°C) |
13 | リモート上限設定点 LSB | R/W | 00 |
08 (0E) | リモート 下限設定点 MSB | R/W | 00 (0°C) |
14 | リモート 下限設定点 LSB | R/W | 00 |
19 | リモート TCRIT 設定点 | R/W | 55~85℃ |
21 | リモート TCRIT ヒステリシス | R/W | 0A (10°C) |
BF | リモート ダイオード温度フィルタ | R/W | 00 |
変換レジスタおよびワンショット レジスタ | |||
04 (0A) | 変換レート | R/W | 08 |
0F | ワンショット | 書き込み専用 | 該当なし |
アラート ステータスおよびマスク レジスタ | |||
02 | アラート ステータス | 読み出し専用 | 該当なし |
16 | アラート マスク | R/W | A4 |
ID レジスタ | |||
FE | メーカー ID | 読み出し専用 | 01 |
FF | ステッピング / ダイ リビジョン ID | 読み出し専用 | 51 |
汎用レジスタ | |||
1A | 汎用入力 | 読み出し専用 | (1) を参照してください |
1B | 汎用出力 | R/W | (2) を参照してください |
[予約済み] レジスタ — 未使用 | |||
06 | 未使用 | 該当なし | 該当なし |
0C | 未使用 | 該当なし | 該当なし |
15 | 未使用 | 該当なし | 該当なし |
17 | 未使用 | 該当なし | 該当なし |
18 | 未使用 | 該当なし | 該当なし |
1C–1F | 未使用 | 該当なし | 該当なし |
20 | 未使用 | 該当なし | 該当なし |
22–2F | 未使用 | 該当なし | 該当なし |
30–3F | 未使用 | 該当なし | 該当なし |
40–45 | 未使用 | 該当なし | 該当なし |
4E | 未使用 | 該当なし | 該当なし |
60–BE | 未使用 | 該当なし | 該当なし |
C0–FD | 未使用 | 該当なし | 該当なし |