JAJSSD8B May 2004 – January 2024 LM64
PRODUCTION DATA
非理想性によって生じる誤差を補償するため、温度センサは特定のプロセッサ用に較正されています。テキサス・インスツルメンツの温度センサは、特定のプロセッサ タイプの標準的な非理想性に対して較正されています。
LM64 は、 MMBT3904 ダイオード接続トランジスタ用に較正されています。
特定の種類のプロセッサ向けにキャリブレーション済みの温度センサを別の種類のプロセッサで使用する場合、または特定の種類のプロセッサが標準値から外れた非理想性を持つ場合、誤差が発生します。
非理想性に関連する温度誤差は、温度オフセット レジスタ 11HEX および 12HEXを使用すると、対象となる特定の温度範囲で発生する可能性があります。
さまざまなプロセッサ タイプに対応したオフセット レジスタの推奨設定に関する詳細については、hardware.monitor.team@nsc.com まで E メールを送信することを推奨します。