JAJSSD8B May 2004 – January 2024 LM64
PRODUCTION DATA
重要事項!BIOS は、ファン レジスタ、タコメータ レジスタ、 PWM レジスタのいずれかを使用する前に、以下の手順に従って LM64 のファン レジスタを設定する必要があります。
ステップ | [レジスタ]HEX およびセットアップ手順(1) |
---|---|
1 | [4A] ビット 0 と 1 、3 と 4 を書き込みます。これには、タコメータ設定 (使用する場合)、 PWM 内部クロック選択 (1.4kHz または 360kHz)、PWM 出力極性が含まれます。 |
2 | [4B] ビット 0~5 を書き込んで、スピンアップ設定をプログラムします。 |
3 | [4D] ビット 0~4 を書き込んで、周波数設定を行います。これは、PWM 内部クロック選択と連携して動作します。 |
4 | 次のいずれか 1 つのみを選択して書き込みます。 A. [4F~5F] ルックアップ テーブル、 または B. [4C] PWM 値のビット 0~5。 |
5 | ステップ 4A のルックアップ テーブルを選択して書き込んだ場合、[4A] ビット 5 = 0 を書き込みます。 |