JAJSSD8B May 2004 – January 2024 LM64
PRODUCTION DATA
LM64 は、リモート ダイオードによって引き起こされるフォルト条件を検出できます。D+ ピンが VDD と短絡、または開放されていることが検出された場合には、(1) リモート温度上位バイト (RTHB) レジスタには 127°C がロードされ、(2) リモート温度下位バイト (RTLB) レジスタには 0 がロードされ、(3) ステータス レジスタのオープン ビット (D2) がセットされます。したがって、リモート T_CRIT 設定点レジスタ (RCS) が、(1) +127°C 未満の値に設定され、(2) ALERT マスクがディセーブルになっている場合には、ALERT 出力ピンは Low になります。リモート上限設定点上位バイト (RHSHB) が +127°C 未満の値に設定され、(2) アラート マスクがディセーブルになっている場合には、 ALERT および T_Crit 出力は Low になります。OPEN ビットだけでは、ALERT はトリガされません。
D+ ピンがグランドまたは D- に短絡した場合、リモート温度上位バイト (RTHB) レジスタには −128°C (1000 0000) がロードされ、アラート ステータス レジスタの OPEN ビットはセットされません。温度測定値が −128°C というのは、 D+ がグランドまたは D- に短絡していることを示しています。リモート下限設定点上位バイト (RLSHB) レジスタの値が −128°C より大きく、アラート マスクがディセーブルになっている場合、ALERT は Low になります。