JAJSSD8B May 2004 – January 2024 LM64
PRODUCTION DATA
以下の表で推奨するように、SMBDAT、ALERT、T_Crit、GPIO、PWM オープン ドレイン出力および GPD、TACH、A0 入力は、VDD へのプルアップ抵抗によってプルアップします。
ピン名 | ピン番号 | 推奨プルアップ抵抗 | |
範囲 | 標準値 | ||
SMBCLK | 17 | 1kΩ~2kΩ | 1.5kΩ |
SMBDAT | 16 | 1kΩ~2kΩ | 1.5kΩ |
ALERT | 14 | 1kΩ~5kΩ | 3kΩ |
T_Crit | 8 | 1kΩ~5kΩ | 3kΩ |
A0 | 12 | 5kΩ~20kΩ | 10kΩ |
GPIOx | 1~3、18、19 | 5kΩ~20kΩ | 10kΩ |
GPDx | 20-24 | 5kΩ~20kΩ | 10kΩ |
PWM | 4 | (1) を参照 | (1) を参照してください |
TACH | 15 | 1kΩ~5kΩ | 3kΩ |