JAJSSD8B May 2004 – January 2024 LM64
PRODUCTION DATA
目標とする実際の周波数を列 6 または 7 で選び、それに対応する PWM 周波数を最初の列から選択します。100% デューティ サイクルの場合の PWM の値に注目します。
レジスタ 4C の PWM 値を取得して、次の式で計算し、デューティサイクルを求めます。

例:PWM 周波数が 24 、100% の PWM 値 = 48 、実際の PWM 値 = 28 の場合、デューティ サイクルは、(28/48) × 100% = 58.3% です。