JAJSSD8B May 2004 – January 2024 LM64
PRODUCTION DATA
アドレス 16 進 |
読み出し / 書き込み |
ビット | POR 値 |
名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
04 (0A)HEX 変換レート レジスタ (8 ビット) | |||||
04 (0A) | R/W | 7:0 | 0x08 | 変換 レート |
LM64 の変換レートを設定します。 00000000 = 0.0625Hz 00000001 = 0.125Hz 00000010 = 0.25Hz 00000011 = 0.5Hz 00000100 = 1Hz 00000101 = 2Hz 00000110 = 4Hz 00000111 = 8Hz 00001000 = 16Hz 00001001 = 32Hz その他の値 = 32Hz |
04 (0A)HEX ワンショット レジスタ (8 ビット) | |||||
0F | 書き込み 専用 |
7:0 | 該当なし | ワンショット トリガ |
LM64 がスタンバイ モードのとき、このレジスタに 1 回だけ書き込みを行うと、温度変換サイクル全体を 1 回実施します。 |