JAJSSD8B May   2004  – January 2024 LM64

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 動作定格
    3. 5.3 DC 電気的特性
    4. 5.4 動作時の電気的特性
    5. 5.5 AC 電気的特性
    6. 5.6 デジタルの電気的特性
    7. 5.7 SMBus のロジック電気的特性
    8. 5.8 ‌SMBus デジタル スイッチング特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  変換シーケンス
      2. 6.3.2  ALERT 出力
        1. 6.3.2.1 温度コンパレータとしての ALERT 出力
        2. 6.3.2.2 割り込みとしての ALERT 出力
        3. 6.3.2.3 SMBus アラートとしての ALERT 出力
      3. 6.3.3  SMBus インターフェイス
      4. 6.3.4  パワーオン リセット (POR) のデフォルト状態
      5. 6.3.5  温度データの形式
      6. 6.3.6  オープン ドレインの出力、入力、プルアップ抵抗
      7. 6.3.7  ダイオードのフォルト検出
      8. 6.3.8  LM64 との通信
      9. 6.3.9  デジタル フィルタ
      10. 6.3.10 フォルト キュー
      11. 6.3.11 ワンショット レジスタ
      12. 6.3.12 シリアル インターフェイスのリセット
  8. レジスタ
    1. 7.1 LM64 のレジスタ
      1. 7.1.1 LM64 の 16 進数順レジスタ マップ
      2. 7.1.2 機能順の LM64 レジスタマップ
      3. 7.1.3 LM64 の初期レジスタ シーケンスおよびレジスタの機能順説明
        1. 7.1.3.1 LM64 で必要な初期ファン制御レジスタ シーケンス
      4. 7.1.4 LM64 レジスタの機能順説明
        1. 7.1.4.1 ファン制御レジスタ
        2. 7.1.4.2 構成レジスタ
        3. 7.1.4.3 タコメータ カウントおよび制限値レジスタ
        4. 7.1.4.4 ローカル温度およびローカル上限設定点レジスタ
        5. 7.1.4.5 リモート ダイオード温度、オフセット、設定点レジスタ
        6. 7.1.4.6 アラート ステータスおよびマスク レジスタ
        7. 7.1.4.7 変換レート レジスタおよびワンショット レジスタ
        8. 7.1.4.8 ID レジスタ
    2. 7.2 汎用レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 ファン制御デューティサイクル とレジスタ設定および周波数との関係
        1. 8.1.1.1 特定の周波数に対するデューティサイクルの計算
      2. 8.1.2 非線形 PWM 値と温度の関係を示すルックアップ テーブルの使用
      3. 8.1.3 非理想係数と温度精度
        1. 8.1.3.1 ダイオードの非理想性
        2. 8.1.3.2 ダイオードの非理想性の補償
      4. 8.1.4 タコメータ カウントからのファンの RPM の計算
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
  10. レイアウト
    1. 9.1 ノイズを最小限に抑えるための PCB レイアウト
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

GUID-A080DA33-E426-4ED7-A130-1DF99E4DFE1E-low.gif図 4-1 24 ピン WQFN パッケージ
表 4-1 ピン説明
ピン 名称 入力 / 出力 機能と接続
1 GPIO1 デジタル入力 /
オープンドレイン出力
汎用オープン ドレインデジタル出力またはデジタル入力。プルアップ抵抗 10kΩ (標準値) を V DD に接続。
2 GPIO2 デジタル入力 /
オープンドレイン出力
汎用オープン ドレインデジタル出力またはデジタル入力。プルアップ抵抗 10kΩ (標準値) を V DD に接続。
3 GPIO3 デジタル入力 /
オープンドレイン出力
汎用オープン ドレインデジタル出力またはデジタル入力。プルアップ抵抗 10kΩ (標準値) を VDD に接続。
4 PWM オープン ドレイン
デジタル出力
オープン ドレイン デジタル出力。ファン駆動回路に接続。このピンの電源オン時のデフォルトは Low (ピン 4 がグランドに接続)。
5 VDD 電源入力 低ノイズ +3.3 ± 0.3VDC 電源に接続し、100pF セラミック コンデンサと並列に接続した 0.1µF セラミック コンデンサで GND にバイパスします。10µF のバルク容量を LM64の VDD ピンの近くに配置する必要があります。
6 D+ アナログ入力 リモート ダイオードのアノード (正側) に接続します。ピン 6 と 7 の間に 2.2nF のセラミックコンデンサを接続する必要があります。
7 D- アナログ入力 リモート ダイオードのカソード (負側) に接続します。ピン 6 と 7 の間に 2.2nF のセラミックコンデンサを接続する必要があります。
8 T_Crit オープン ドレイン
デジタル出力
オープン ドレイン デジタル出力プルアップ抵抗 3kΩ (標準値) を VDD に接続。
9 接続なし 該当なし 接続なし (オープン)。
10 N/C 該当なし 接続なし (オープン)。
11 接続なし 該当なし 接続なし (オープン)。
12 A0 デジタル入力 SMBus アドレス選択ピン。High の場合、SMBus アドレスは 0x4E、Low の場合、SMBus アドレスは 0x18 です。プルアップ抵抗 10kΩ (標準値) を V DD に接続。
13 GND グランド これは、アナログおよびデジタルのグランド帰線です。
14 ALERT オープン ドレイン
デジタル出力
このピンはオープン ドレインの ALERT ピンです。プルアップ抵抗 10kΩ (標準値) を VDD に接続。
15 TACH デジタル入力 このピンはデジタル タコメータ入力です。プルアップ抵抗 10kΩ (標準値) を VDD に接続。
16 SMBDAT デジタル入力 /
オープンドレイン出力
これは双方向 SMBus データラインです。プルアップ抵抗 1.5kΩ (標準値) をVDD に接続。
17 SMBCLK デジタル入力 これは SMBus クロック入力です。プルアップ抵抗 1.5kΩ (標準値) をVDD に接続。
18 GPIO5 デジタル入力 /
オープンドレイン出力
汎用オープン ドレインデジタル出力またはデジタル入力。プルアップ抵抗 10kΩ (標準値) を V DD に接続。
19 GPIO4 デジタル入力 /
オープンドレイン出力
汎用オープン ドレインデジタル出力またはデジタル入力。プルアップ抵抗 10kΩ (標準値) を V DD に接続。
20 GPD1 デジタル入力 汎用デフォルト入力ピン。プルアップ抵抗 10kΩ (標準値) を V DD に接続。必ず論理 High レベルまたは Low レベルに接続します。
21 GPD2 デジタル入力 汎用デフォルト入力ピン。プルアップ抵抗 10kΩ (標準値) を V DD に接続。必ず論理 High レベルまたは Low レベルに接続します。
22 GPD3 デジタル入力 汎用デフォルト入力ピン。プルアップ抵抗 10kΩ (標準値) を V DD に接続。必ず論理 High レベルまたは Low レベルに接続します。
23 GPD4 デジタル入力 汎用デフォルト入力ピン。プルアップ抵抗 10kΩ (標準値) を V DD に接続。必ず論理 High レベルまたは Low レベルに接続します。
24 GPD5 デジタル入力 汎用デフォルト入力ピン。プルアップ抵抗 10kΩ (標準値) を V DD に接続。必ず論理 High レベルまたは Low レベルに接続します。