JAJSSD8B May   2004  – January 2024 LM64

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 動作定格
    3. 5.3 DC 電気的特性
    4. 5.4 動作時の電気的特性
    5. 5.5 AC 電気的特性
    6. 5.6 デジタルの電気的特性
    7. 5.7 SMBus のロジック電気的特性
    8. 5.8 ‌SMBus デジタル スイッチング特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  変換シーケンス
      2. 6.3.2  ALERT 出力
        1. 6.3.2.1 温度コンパレータとしての ALERT 出力
        2. 6.3.2.2 割り込みとしての ALERT 出力
        3. 6.3.2.3 SMBus アラートとしての ALERT 出力
      3. 6.3.3  SMBus インターフェイス
      4. 6.3.4  パワーオン リセット (POR) のデフォルト状態
      5. 6.3.5  温度データの形式
      6. 6.3.6  オープン ドレインの出力、入力、プルアップ抵抗
      7. 6.3.7  ダイオードのフォルト検出
      8. 6.3.8  LM64 との通信
      9. 6.3.9  デジタル フィルタ
      10. 6.3.10 フォルト キュー
      11. 6.3.11 ワンショット レジスタ
      12. 6.3.12 シリアル インターフェイスのリセット
  8. レジスタ
    1. 7.1 LM64 のレジスタ
      1. 7.1.1 LM64 の 16 進数順レジスタ マップ
      2. 7.1.2 機能順の LM64 レジスタマップ
      3. 7.1.3 LM64 の初期レジスタ シーケンスおよびレジスタの機能順説明
        1. 7.1.3.1 LM64 で必要な初期ファン制御レジスタ シーケンス
      4. 7.1.4 LM64 レジスタの機能順説明
        1. 7.1.4.1 ファン制御レジスタ
        2. 7.1.4.2 構成レジスタ
        3. 7.1.4.3 タコメータ カウントおよび制限値レジスタ
        4. 7.1.4.4 ローカル温度およびローカル上限設定点レジスタ
        5. 7.1.4.5 リモート ダイオード温度、オフセット、設定点レジスタ
        6. 7.1.4.6 アラート ステータスおよびマスク レジスタ
        7. 7.1.4.7 変換レート レジスタおよびワンショット レジスタ
        8. 7.1.4.8 ID レジスタ
    2. 7.2 汎用レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 ファン制御デューティサイクル とレジスタ設定および周波数との関係
        1. 8.1.1.1 特定の周波数に対するデューティサイクルの計算
      2. 8.1.2 非線形 PWM 値と温度の関係を示すルックアップ テーブルの使用
      3. 8.1.3 非理想係数と温度精度
        1. 8.1.3.1 ダイオードの非理想性
        2. 8.1.3.2 ダイオードの非理想性の補償
      4. 8.1.4 タコメータ カウントからのファンの RPM の計算
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
  10. レイアウト
    1. 9.1 ノイズを最小限に抑えるための PCB レイアウト
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

割り込みとしての ALERT 出力

LM64 の ALERT 出力は、割り込みサービスルーチンをトリガするために使用する場合、単純な割り込み信号として実装できます。このようなシステムでは、割り込みサービス ルーチンの実行中または完了前に、割り込みフラグを繰り返しトリガすることが望ましいです。この動作方法では、アラート ステータス レジスタを読み出したときに アラート ステータス レジスタのいずれかのビットがセットされている場合 (ビジーおよびオープンを除く)、LM64 は構成レジスタの アラート マスク ビットをセットします。これにより、割り込みサービス ルーチンの終了時にマスタが アラート マスク ビットをリセットするまで、それ以上の ALERT トリガを防止できます 。アラート ステータス レジスタ ビットは、マスタからの読み出しコマンドによってのみクリアされます (図 6-2 を参照)。トリガ条件が持続する場合は、次の変換の終了時に再度アサートされます。ALERT を専用の割り込み信号として使用するには、リモート ダイオード温度フィルタおよびコンパレータ モード レジスタのコンパレータ モード ビットを Low にセットする必要があります。これは電源オン時のデフォルト状態です。以下のシーケンスは、ALERT 出力ピンを割り込みフラグとして使用するシステムの応答を示しています。

  1. マスタは、ALERT が LOW であることを検出します。
  2. マスタは、LM64 の アラート ステータス レジスタを読み取って、アラートの原因を特定します。
  3. LM64 は アラート ステータス レジスタをクリアし、ALERT を HIGH にリセットし、構成レジスタの アラート マスク ビットをセットします。
  4. マスタは、ALERT がトリガされた条件に対処します。ファンが始動し、設定点制限値の調整などが実施されます。
  5. マスタは、構成レジスタの アラート マスク ビットをリセットします。
GUID-FE7387F1-35A7-497C-BE40-5692BBB08658-low.gif図 6-3 割り込みとしての ALERT 出力の温度応答図