(1)(2) を参照LM64 の動作温度範囲: | 0℃ ≤ TA ≤ +85℃ |
リモート ダイオード温度範囲 | 25°C ≤ TD ≤ + 140°C |
電気的特性 | TMIN ≤ TA ≤ TMAX |
電源電圧範囲 (VDD) | +3.0V~+3.6V |
(1) 絶対最大定格は、それを超えるとデバイスに損傷を与える可能性がある制限値を示します。動作定格はデバイスが機能する条件を示しますが、性能の限界を保証するものではありません。保証された仕様およびテスト条件については「電気的特性」を参照してください。保証された仕様は、記載されているテスト条件にのみ適用されます。記載されているテスト条件で本デバイスを動作させる場合以外は、一部の性能特性が低下する可能性があります。
(2) 特に記述のない限り、すべての電圧は GND を基準に測定されます。