JAJSSD8B May   2004  – January 2024 LM64

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 動作定格
    3. 5.3 DC 電気的特性
    4. 5.4 動作時の電気的特性
    5. 5.5 AC 電気的特性
    6. 5.6 デジタルの電気的特性
    7. 5.7 SMBus のロジック電気的特性
    8. 5.8 ‌SMBus デジタル スイッチング特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  変換シーケンス
      2. 6.3.2  ALERT 出力
        1. 6.3.2.1 温度コンパレータとしての ALERT 出力
        2. 6.3.2.2 割り込みとしての ALERT 出力
        3. 6.3.2.3 SMBus アラートとしての ALERT 出力
      3. 6.3.3  SMBus インターフェイス
      4. 6.3.4  パワーオン リセット (POR) のデフォルト状態
      5. 6.3.5  温度データの形式
      6. 6.3.6  オープン ドレインの出力、入力、プルアップ抵抗
      7. 6.3.7  ダイオードのフォルト検出
      8. 6.3.8  LM64 との通信
      9. 6.3.9  デジタル フィルタ
      10. 6.3.10 フォルト キュー
      11. 6.3.11 ワンショット レジスタ
      12. 6.3.12 シリアル インターフェイスのリセット
  8. レジスタ
    1. 7.1 LM64 のレジスタ
      1. 7.1.1 LM64 の 16 進数順レジスタ マップ
      2. 7.1.2 機能順の LM64 レジスタマップ
      3. 7.1.3 LM64 の初期レジスタ シーケンスおよびレジスタの機能順説明
        1. 7.1.3.1 LM64 で必要な初期ファン制御レジスタ シーケンス
      4. 7.1.4 LM64 レジスタの機能順説明
        1. 7.1.4.1 ファン制御レジスタ
        2. 7.1.4.2 構成レジスタ
        3. 7.1.4.3 タコメータ カウントおよび制限値レジスタ
        4. 7.1.4.4 ローカル温度およびローカル上限設定点レジスタ
        5. 7.1.4.5 リモート ダイオード温度、オフセット、設定点レジスタ
        6. 7.1.4.6 アラート ステータスおよびマスク レジスタ
        7. 7.1.4.7 変換レート レジスタおよびワンショット レジスタ
        8. 7.1.4.8 ID レジスタ
    2. 7.2 汎用レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 ファン制御デューティサイクル とレジスタ設定および周波数との関係
        1. 8.1.1.1 特定の周波数に対するデューティサイクルの計算
      2. 8.1.2 非線形 PWM 値と温度の関係を示すルックアップ テーブルの使用
      3. 8.1.3 非理想係数と温度精度
        1. 8.1.3.1 ダイオードの非理想性
        2. 8.1.3.2 ダイオードの非理想性の補償
      4. 8.1.4 タコメータ カウントからのファンの RPM の計算
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
  10. レイアウト
    1. 9.1 ノイズを最小限に抑えるための PCB レイアウト
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ダイオードの非理想性

トランジスタがダイオードとして接続されている場合、VBE、T、IF の関係は次のようになります。

式 2. GUID-2A6FA4EB-EAA2-4635-A6C4-FF8C2F3BA957-low.gif

ここで、

式 3. GUID-8BFF867C-F1A3-43D2-BD37-77F2BEBFD9BE-low.gif
  • q = 1.6×10−19 クーロン (電子電荷)、
  • T = 絶対温度 (ケルビン)
  • k = 1.38×10−23 ジュール/K (ボルツマン定数)
  • η は、サーマル ダイオードの製造に使用される製造プロセスの非理想係数
  • Is = 飽和電流 (プロセスに依存)
  • If = ベース エミッタ接合部を流れる順方向電流
  • VBE = ベース エミッタ間電圧降下

活性領域では、-1 の項は無視できるほど小さくて除去できるので、次の式が得られます。

式 4. GUID-C3A2F9B5-4042-40E6-A7CF-4BEEC750BA17-low.gif

上の式で、η および Is は、そのダイオードの製造に使用されたプロセスに依存します。比 (N) がよく制御された 2 つの電流を強制的に供給して、その結果生じる電圧の差を測定することにより、Is の項を除去でき ます。順方向電圧の差を求めると、次の関係が得られます。

式 5. GUID-653C2E43-FC53-48E4-8748-E7EBC32CEC4B-low.gif

非理想係数 η は、考慮されていない唯一の他のパラメータであり、これは測定に使用するダイオードによって異なります。ΔVBE は η と T の両方に比例するため、η の変動と温度の変動を区別することはできません。非理想係数は温度センサで制御されないため、センサの精度を悪化させる直接要因となります。

たとえば、プロセッサのメーカーが、部品間の η のバラツキを ±0.1% と規定しているとします。一例として、室温 25°C において温度センサの精度仕様が ±1°C であると仮定すると、その結果として、精度は次のようになります。

TACC = ±1℃ + (298K の ±0.1%) = ±1.3℃

ペアにするリモート ダイオードを使用して各温度センサを較正すると、η に起因する温度測定のさらなる精度低下をなくすことができます。非理想係数については、プロセッサのデータシートを参照してください。