JAJSSD8B May 2004 – January 2024 LM64
PRODUCTION DATA
タコメータ カウント レジスタ 46HEX および 47HEX は、ファンからのタコメータ入力 (Pentium 4 のボックス版プロセッサに搭載されているファンなど) に対して、1 回転あたり 2 パルスと仮定して、90kHz タコメータ クロック周期の数をカウントします。ファンの RPM は、タコメータ カウント レジスタ 46HEX および 47HEX から計算できます。これは、例を使って説明すると分かりやすいでしょう。
例:
前提条件:使用されているファンには、1 回転あたり 2 パルスのタコメータ出力があります。
次の数値であると仮定します。
レジスタ 46 (LSB) は、BFHEX = 10 進 (11 x 16) + 15 = 191
レジスタ 47 (MSB) は、7HEX = 10 進 (7 x 256) = 1792
タコメータ カウント合計 (10 進) は 191 + 1792 = 1983 となります。
RPM は、次の式を使用して計算されます。

ここで、
2 パルス /rev のファン タコメータ出力の場合、f = 1、
1 パルス /rev のファン タコメータ出力の場合、f = 2、
3 パルス /rev のファン タコメータ出力の場合、f = 2/3
この例では、