JAJSSD8B May 2004 – January 2024 LM64
PRODUCTION DATA
LM64 にはフォルト キューが組み込まれており、アラートを誤ってトリガすることを抑制します。フォルト キューは、温度測定値が、上限、下限または T_CRIT の制限値を 3 回連続で超えることを必要とし、これにより誤トリガを防止します。図 6-8 を参照してください。フォルト キューは、電源オン時にデフォルトでオフになっており、構成レジスタの RDTS フォルト キュービットを 1 に設定するとアクティブにできます。