JAJSSD8B May 2004 – January 2024 LM64
PRODUCTION DATA
温度データは、ローカルおよびリモート温度レジスタからのみ読み取ることができます。上限、下限、T_CRIT 設定点レジスタは、読み出し / 書き込みです。
リモート温度データは、11 ビットの 2 の補数ワードで表現され、LSB (最下位ビット) は 0.125℃です。データ形式は左揃えの 16 ビット ワードで、2 つの 8 ビット レジスタから取得できます。温度変換の例をいくつか以下に示します。
| 実際のリモートダイオード温度、°C | LM64 リモート ダイオード温度レジスタ、°C | LM64 リモート温度レジスタの 2 進数値 | リモート温度レジスタの 16 進数値 |
|---|---|---|---|
| 120 | +104 | 0110 1000 0000 0000 | 6800h |
| 125 | +109 | 0110 1101 0000 0000 | 6D00h |
| 126 | +110 | 0110 1110 0000 0000 | 6E00h |
| 130 | +114 | 0111 0010 0010 0000 | 7200h |
| 135 | +119 | 0111 0111 0000 0000 | 7700h |
| 140 | +124 | 0111 1100 0000 0000 | 7C00h |
| 実際のリモート ダイオード T_Crit 設定点、°C | リモート T_CRIT 上限設定点、°C | リモート T_CRIT 上限設定点の 2 進数値 | リモート T_CRIT 上限設定点の 16 進数値 |
|---|---|---|---|
| 126 | +110 | 0110 1110 | 6Eh |
ローカル温度データは 8 ビットの 2 の補数ワードで表現され、LSB (最下位ビット) は 1℃です。
| 温度 | デジタル出力 | |
|---|---|---|
| 2 進 | 16 進 | |
| +125°C | 0111 1101 | 7D |
| +25°C | 0001 1001 | 19 |
| +1°C | 0000 0001 | 01 |
| 0°C | 0000 0000 | 00 |
| -1°C | 1111 1111 | FF |
| -25°C | 1110 0111 | E7 |
| -55°C | 1100 1001 | C9 |