JAJSSD8B May 2004 – January 2024 LM64
PRODUCTION DATA
以下に、 16 進数のアドレス順にグループ化されたレジスタマップを示します。LM86 との互換性を維持するため、一部のアドレスは空白のままになっています。括弧内のアドレスは、一部の以前のソフトウェアと下位互換性を保つために「同じアドレス」をミラーリングしたものです。どちらかのアドレスを読み書きすると、同じ 8 ビット レジスタにアクセスすることになります。
レジスタ 0x[HEX] |
レジスタ名 | データ ビット | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | ||
00 | ローカル温度 | LT7 | LT6 | LT5 | LT4 | LT3 | LT2 | LT1 | LT0 |
01 | リモート温度 MSB | RTHB± | RTHB14 | RTHB13 | RTHB12 | RTHB11 | RTHB10 | RTHB9 | RTHB8 |
02 | アラート ステータス | BUSY | LHIGH | 0 | RHIGH | RLOW | RDFA | RCRIT | TACH |
03 | 構成 | ALTMSK | STBY | PWMDIS | 0 | 0 | ALT/TCH | TCRITOV | FLTQUE |
04 | 変換レート | 0 | 0 | 0 | 0 | CONV3 | CONV2 | CONV1 | CONV0 |
05 | ローカル上限設定点 | LHS7 | LHS6 | LHS5 | LHS4 | LHS3 | LHS2 | LHS1 | LHS0 |
06 | 予約済み | 未使用 | |||||||
07 | リモート上限設定点 MSB | RHSHB15 | RHSHB14 | RHHBS13 | RHSHB12 | RHSHB11 | RHSHB10 | RHSHB9 | RHSHB8 |
08 | リモート下限設定点 MSB | RLSHB15 | RLSHB14 | RLSHB13 | RLSHB12 | RLHBS11 | RLSHB10 | RLSHB9 | RLSHB8 |
(09) | 03 と同じ | ||||||||
(0A) | 04 と同じ | ||||||||
(0B) | 05 と同じ | ||||||||
0C | 予約済み | 未使用 | |||||||
(0D) | 07 と同じ | ||||||||
(0E) | 08 と同じ | ||||||||
0F | ワンショット | 書き込み専用。書き込みコマンドにより、 1 つの温度変換サイクルがトリガされます。 | |||||||
10 | リモート温度 LSB | RTLB7 | RTLB6 | RTLB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | リモート温度オフセット MSB | RTOHB15 | RTOHB14 | RTOHB13 | RTOHB12 | RTOHB11 | RTOHB10 | RTOHB9 | RTOHB8 |
12 | リモート温度オフセット LSB | RTOLB7 | RTOLB6 | RTOLB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | リモート上限設定点 LSB | RHSLB7 | RHSLB6 | RHSLB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | リモート下限設定点 LSB | RLSLB7 | RLSLB6 | RLSLB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 予約済み | 未使用 | |||||||
16 | アラート マスク | 1 | ALTMSK6 | 1 | ALTMSK4 | ALTMSK3 | 1 | ALTMSK1 | ALTMSK0 |
17 | 予約済み | 未使用 | |||||||
18 | 予約済み | 未使用 | |||||||
19 | リモート TCRIT 設定点 | RCS7 | RCS6 | RCS5 | RCS4 | RCS3 | RCS2 | RCS1 | RCS0 |
1A | 汎用入力 | 0 | 0 | 0 | GPI5 | GPI4 | GPI3 | GPI2 | GPI1 |
1B | 汎用出力 | 0 | 0 | 0 | GPO5 | GPO4 | GPO3 | GPO2 | GPO1 |
1C–1F | 予約済み | 未使用 | |||||||
20 | 予約済み | 未使用 | |||||||
21 | リモート TCRIT ヒステリシス | RTH7 | RTH6 | RTH5 | RTH4 | RTH3 | RTH2 | RTH1 | RTH0 |
22–2F | 予約済み | 未使用 | |||||||
30–3F | 予約済み | 未使用 | |||||||
40–45 | 予約済み | 未使用 | |||||||
46 | タコメータ カウント LSB | TCLB5 | TCLB4 | TCLB3 | TCLB2 | TCLB1 | TCLB0 | TEDGE1 | TEDGE0 |
47 | タコメータ カウント MSB | TCHB13 | TCHB12 | TCHB11 | TCHB10 | TCHB9 | TCHB8 | TCHB7 | TCHB6 |
48 | タコメータ制限値 LSB | TLLB7 | TLLB6 | TLLB5 | TLLB4 | TLLB3 | TLLB2 | 未使用 | 未使用 |
49 | タコメータ制限値 MSB | TLHB15 | TLHB14 | TLHB13 | TLHB12 | TLHB11 | TLHB10 | TLHB9 | TLHB8 |
4A | PWM および RPM | 0 | 0 | PWPGM | PWOUT± | PWCKSL | 0 | TACH1 | TACH0 |
4B | ファン スピンアップ構成 | 0 | 0 | スピンアップ | SPNDTY1 | SPNDTY0 | SPNUPT2 | SPNUPT1 | SPNUPT0 |
4C | PWM 値 | 0 | 0 | PWVAL5 | PWVAL4 | PWVAL3 | PWVAL2 | PWVAL1 | PWVAL0 |
4D | PWM 周波数 | 0 | 0 | 0 | PWMF4 | PWMF3 | PWMF2 | PWMF1 | PWMF0 |
4E | 予約済み | 未使用 | |||||||
4F | ルックアップ テーブルのヒステリシス | 0 | 0 | 0 | LOOKH4 | LOOKH3 | LOOKH2 | LOOKH1 | LOOKH0 |
50–5F | ルックアップ テーブル | 8 ビット レジスタで最大 8 つの PWM と温度のペアを含むルックアップ テーブル | |||||||
60–BE | 予約済み | 未使用 | |||||||
BF | リモート ダイオード温度フィルタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RDTF1 | RDTF0 | ALTCOMP |
C0–FD | 予約済み | 未使用 | |||||||
FE | メーカー ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FF | ステッピング / ダイ リビジョン ID | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |