DATA SHEET
LM74202-Q1 過電圧 / 過電流保護機能搭載 40V、2.2A 統合型理想ダイオード
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40°C ≤ TA ≤ +125°C
- AEC-Q100-012 短絡信頼性グレード A
- HBM ESD 分類レベル 2
- CDM ESD 分類レベル C6
- 動作電圧:4.2V~40V、絶対最大定格 42V
- –40V までの入力逆極性保護機能内蔵
- バック・ツー・バック MOSFET を内蔵し、合計 RON 150mΩ
- 過渡耐性:最大 55V
- 電流制限を 0.1A~ 2.23A に調整可能
(1A において ±5% 精度)
- ISO7637 および ISO16750-2 試験時の負荷保護
- バッテリへの短絡と GND への短絡から保護
- 逆電流ブロックにより出力のバッテリ短絡から保護
- IMON 電流インジケータ出力 (±8.5% 精度)
- 低い静止電流:動作時 285µA、シャットダウン時 16µA
- 可変 UVLO、OVP カットオフ、突入電流制御
- 電流を制限するフォルトへの応答オプションを選択可能 (自動再試行、ラッチオフ、サーキット・ブレーカー・モード)
- 使いやすい 16 ピンの HTSSOP パッケージで供給