DATA SHEET
LM74500-Q1 逆極性保護付きコントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:
–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲 - デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
- 入力逆電圧定格:–65V
- 外部の N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ
- イネーブル・ピン機能
- シャットダウン時電流 (EN=LOW):1µA
- 動作時静止電流 (EN=HIGH):80µA
- TVS ダイオードを追加することで車載用 ISO7637 パルス 1 過渡要件に適合
- 8 ピンの SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm) で供給