JAJSSA0F February   2005  – January 2024 LM95231

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 動作定格
    3. 5.3 温度 / デジタル コンバータの特性
    4. 5.4 ロジック電気的特性デジタル DC 特性
    5. 5.5 ロジック電気的特性 SMBus デジタル スイッチング特性
    6. 5.6 代表的な性能特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 変換シーケンス
      2. 6.3.2 電源オンのデフォルト状態
      3. 6.3.3 SMBus インターフェイス
      4. 6.3.4 温度のデータ形式
      5. 6.3.5 SMBDAT オープン ドレイン出力
      6. 6.3.6 ダイオードの障害検出
      7. 6.3.7 LM95231 との通信
      8. 6.3.8 シリアル インターフェイスのリセット
      9. 6.3.9 ワンショット変換
  8. レジスタ
    1. 7.1 LM95231 のレジスタ
    2. 7.2 ステータス レジスタ
    3. 7.3 構成レジスタ
    4. 7.4 リモート ダイオード フィルタ制御レジスタ
    5. 7.5 リモート ダイオード モデル タイプ選択レジスタ
    6. 7.6 リモートの TruTherm モード制御
    7. 7.7 ローカルおよびリモート MSB および LSB 温度レジスタ
      1. 7.7.1 ローカル温度 MSB
      2. 7.7.2 ローカル温度 LSB
      3. 7.7.3 リモート温度 MSB
      4. 7.7.4 リモート温度 LSB
    8. 7.8 メーカー ID レジスタ
    9. 7.9 ダイ リビジョン コード レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ダイオードの非理想性
        1. 8.2.1.1 ダイオードの非理想係数が精度に及ぼす影響
        2. 8.2.1.2 システム全体の精度の計算
        3. 8.2.1.3 異なる非理想性の補償
  10. レイアウト
    1. 9.1 ノイズを最小限に抑えるための PCB レイアウト
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ノイズを最小限に抑えるための PCB レイアウト

GUID-3D15F8FA-64EF-4D39-AC3C-51E13B44E741-low.png図 9-1 理想的なダイオードのトレース レイアウト

プロセッサのマザーボードなどのノイズの多い環境では、レイアウトに関する考慮事項は非常に重要です。リモート温度ダイオード センサと LM95231 の間のトレースに起因するノイズは、温度変換誤差を引き起こす可能性があります。LM95231 が測定する信号レベルは、μV の単位であることに注意してください。以下のガイドラインに従う必要があります。

  1. VDD は、100pF と並列に接続した 0.1µF コンデンサを使用してバイパスする必要があります。100pF コンデンサは、電源ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。約 10µF のバルク容量を LM95231 の近くに配置する必要があります。
  2. 高周波ノイズをフィルタするため 100pF のダイオード バイパス コンデンサを推奨しますが、これは不要な場合もあります。100pF のコンデンサへのトレースが一致するようにします。フィルタ コンデンサは LM95231 ピンの近くに配置します。
  3. 理想的には、LM95231 はプロセッサのダイオード ピンから 10cm 以内に配置し、トレースはできるだけまっすぐ、短く、同一にする必要があります。1Ω のトレース抵抗は、最大 0.62℃の誤差を発生させる可能性があります。この誤差は、単純なソフトウェア オフセット補償を使用して補償できます。
  4. 可能であれば、ダイオード トレースの左右と上下を GND ガード リングで囲む必要があります。この GND ガードは、D+ ラインと D- ラインの間に配置しないでください。ノイズがダイオード ラインに結合する場合、ノイズが同相結合するのが理想的です。これは D+ ラインおよび D- ラインに等しくなります。
  5. ダイオード トレースを電源のスイッチングまたはフィルタリング インダクタの近くに配線するのは避けてください。
  6. ダイオード トレースを高速デジタル ラインおよびバス ラインの近く、またはそれらと並列に配線するのは避けてください。ダイオード トレースは、高速デジタル トレースから 2cm 以上離す必要があります。
  7. 高速デジタル トレースを交差させる必要がある場合は、ダイオード トレースと高速デジタル トレースを 90 度の角度で交差させる必要があります。
  8. LM95231 の GND ピンは、センス ダイオードに関連付けられているプロセッサの GND のできるだけ近くに接続するのが理想的です。
  9. D+ と GND の間、および D+ と D - の間のリーク電流は、最小限に抑える必要があります。13nA のリーク電流は、ダイオードの温度読み取り値に最大 0.2℃の誤差を発生させる可能性があります。プリント基板をできるだけクリーンに保つことで、リーク電流を最小限に抑えることができます。

デジタル ラインに結合するノイズが 400mVp-p (標準ヒステリシス) を上回り、GND を 500mV 以上下回るアンダーシュートがある場合、LM95231 との SMBus 通信が正常に行われなくなる可能性があります。SMBus のノー アクノリッジが最も一般的な症状で、バス上に不必要なトラフィックを発生させます。SMBus の最大通信周波数は比較的低いですが (最大 100kHz)、バス上に複数の部品が存在し、プリント基板のトレースが長いシステムでは、注意して適切に終端する必要があります。LM95231 の SMBCLK 入力には、3db コーナー周波数が約 40MHz である RC ローパス フィルタが含まれています。SMBDAT ラインおよび SMBCLK ラインと直列に抵抗を追加することで、ノイズとリンギングをさらにフィルタできます。デジタル トレースをスイッチング電源領域から遠ざけ、高速データ通信を含むデジタル ラインが SMBDAT ラインおよび SMBCLK ラインと直角に交差するようにすることで、ノイズ結合を最小限に抑えます。