JAJSSA0F February   2005  – January 2024 LM95231

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 動作定格
    3. 5.3 温度 / デジタル コンバータの特性
    4. 5.4 ロジック電気的特性デジタル DC 特性
    5. 5.5 ロジック電気的特性 SMBus デジタル スイッチング特性
    6. 5.6 代表的な性能特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 変換シーケンス
      2. 6.3.2 電源オンのデフォルト状態
      3. 6.3.3 SMBus インターフェイス
      4. 6.3.4 温度のデータ形式
      5. 6.3.5 SMBDAT オープン ドレイン出力
      6. 6.3.6 ダイオードの障害検出
      7. 6.3.7 LM95231 との通信
      8. 6.3.8 シリアル インターフェイスのリセット
      9. 6.3.9 ワンショット変換
  8. レジスタ
    1. 7.1 LM95231 のレジスタ
    2. 7.2 ステータス レジスタ
    3. 7.3 構成レジスタ
    4. 7.4 リモート ダイオード フィルタ制御レジスタ
    5. 7.5 リモート ダイオード モデル タイプ選択レジスタ
    6. 7.6 リモートの TruTherm モード制御
    7. 7.7 ローカルおよびリモート MSB および LSB 温度レジスタ
      1. 7.7.1 ローカル温度 MSB
      2. 7.7.2 ローカル温度 LSB
      3. 7.7.3 リモート温度 MSB
      4. 7.7.4 リモート温度 LSB
    8. 7.8 メーカー ID レジスタ
    9. 7.9 ダイ リビジョン コード レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ダイオードの非理想性
        1. 8.2.1.1 ダイオードの非理想係数が精度に及ぼす影響
        2. 8.2.1.2 システム全体の精度の計算
        3. 8.2.1.3 異なる非理想性の補償
  10. レイアウト
    1. 9.1 ノイズを最小限に抑えるための PCB レイアウト
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • リモート IC またはダイオード接続部のダイ温度を高精度で測定
  • TruTherm 技術を使用して、高精度の「サーマル ダイオード」温度測定を実現
  • アナログ フィルタリング付きサーマル ダイオード入力段
  • サーマル ダイオードのデジタル フィルタリング
  • 90nm プロセスの Intel Pentium 4 プロセッサまたは 2N3904 の非理想性を選択
  • リモート ダイオードの障害検出
  • オンボードのローカル温度センシング
  • デジタル フィルタリングなしのリモート温度読み取り:
    • 0.125℃ (LSb)
    • 10 ビット + 符号、または 11 ビットのプログラマブル分解能
    • 11 ビットで
      127℃を上回る温度を検出可能
  • デジタル フィルタリングを使用したリモート温度読み取り:
    • 0.03125℃ LSb (フィルタリングを使用)
    • 12 ビット + 符号、または 13 ビットのプログラマブル分解能
    • 13 ビットで
      127℃を上回る温度を検出可能
  • ローカル温度読み取り値:
    • 0.25°C
    • 9 ビット + 符号
  • ステータス レジスタのサポート
  • プログラム可能な変換レートにより消費電力をユーザーが最適化可能
  • シャットダウン モードのワンショット変換制御
  • TIMEOUTをサポートしたSMBus 2.0互換のインターフェイス
  • 8ピンVSSOPパッケージ
  • 主な仕様:
    • リモート温度精度:±0.75℃ (最大値)
    • ローカル温度精度:±3.0℃ (最大値)
    • 電源電圧: 3.0V~3.6V
    • 消費電流:402μA (標準値)