JAJSSA0F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
(読み取り専用アドレス 11h、12h) 10 ビット + 符号形式:
ビット | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
値 | SIGN | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
温度データ:LSb = 1℃
(読み取り専用アドレス 11h、12h) 11 ビット符号なし形式:
ビット | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
値 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
温度データ:LSb = 1℃