JAJSSA0F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
記号 | パラメータ | 条件 | 標準値(1) | 制限値(4) | 単位 (制限値) |
---|---|---|---|---|---|
SMBDAT、SMBCLK 入力 | |||||
VIN(1) | 論理「1」入力電圧 | 2.1 | V (最小値) | ||
VIN(0) | 論理「0」入力電圧 | 0.8 | V (最大値) | ||
VIN(HYST) | SMBDAT および SMBCLK デジタル入力ヒステリシス | 400 | mV | ||
IIN(1) | 論理「1」入力電流 | VIN = VDD | 0.005 | ±10 | µA (最大値) |
IIN(0) | 論理「0」入力電流 | VIN = 0V | -0.005 | ±10 | µA (最大値) |
CIN | 入力容量 | 5 | pF | ||
SMBDAT 出力 | |||||
IOH | High レベル入力電流 | VOH = VDD | 10 | µA (最大値) | |
VOL | SMBus の Low レベル出力電圧 | IOL = 4mA IOL = 6mA |
0.4 0.6 |
V (最大値) |