JAJSSA0F February   2005  – January 2024 LM95231

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 動作定格
    3. 5.3 温度 / デジタル コンバータの特性
    4. 5.4 ロジック電気的特性デジタル DC 特性
    5. 5.5 ロジック電気的特性 SMBus デジタル スイッチング特性
    6. 5.6 代表的な性能特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 変換シーケンス
      2. 6.3.2 電源オンのデフォルト状態
      3. 6.3.3 SMBus インターフェイス
      4. 6.3.4 温度のデータ形式
      5. 6.3.5 SMBDAT オープン ドレイン出力
      6. 6.3.6 ダイオードの障害検出
      7. 6.3.7 LM95231 との通信
      8. 6.3.8 シリアル インターフェイスのリセット
      9. 6.3.9 ワンショット変換
  8. レジスタ
    1. 7.1 LM95231 のレジスタ
    2. 7.2 ステータス レジスタ
    3. 7.3 構成レジスタ
    4. 7.4 リモート ダイオード フィルタ制御レジスタ
    5. 7.5 リモート ダイオード モデル タイプ選択レジスタ
    6. 7.6 リモートの TruTherm モード制御
    7. 7.7 ローカルおよびリモート MSB および LSB 温度レジスタ
      1. 7.7.1 ローカル温度 MSB
      2. 7.7.2 ローカル温度 LSB
      3. 7.7.3 リモート温度 MSB
      4. 7.7.4 リモート温度 LSB
    8. 7.8 メーカー ID レジスタ
    9. 7.9 ダイ リビジョン コード レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ダイオードの非理想性
        1. 8.2.1.1 ダイオードの非理想係数が精度に及ぼす影響
        2. 8.2.1.2 システム全体の精度の計算
        3. 8.2.1.3 異なる非理想性の補償
  10. レイアウト
    1. 9.1 ノイズを最小限に抑えるための PCB レイアウト
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

温度 / デジタル コンバータの特性

特に記述のない限り、これらの仕様は VDD = +3.0Vdc~3.6Vdc に適用されます。太字の制限値は、TA = TJ = TMIN ≦ TA ≦ TMAX に適用されます。その他の制限値は、特に記述のない限り、TA= TJ = +25℃に適用されます。TJ は LM95231 の接合部温度です。TD はリモート サーマル ダイオードの接合部温度です。
パラメータ テスト条件 標準値(1) LM95231
の BIMM
制限値(4)
LM95231
の CIMM
制限値(4)
単位
ローカル ダイオードを使用した場合の精度 TA = 0℃~+85℃(3)(7) ±1 ±3 ±3 ℃ (最大)
リモート ダイオードを使用した場合の精度 (サーマル ダイオード プロセッサのタイプについては(5) を参照)。 TA = +20℃~+40℃、TD = +45℃~+85℃ Intel 90nm サーマル ダイオード ±0.75 ℃ (最大)
TA = +20℃~+40℃、TD = +45℃~+85℃ MMBT3904 サーマル ダイオード ±1.25 ℃ (最大)
TA = +20℃~+40℃、TD = +45℃~+85℃ Intel 90nm および MMBT3904 サーマル ダイオード ±1.25 ℃ (最大)
TA = +0℃~+85℃、TD = +25℃~+140℃ Intel 90nm および MMBT3904 サーマル ダイオード ±2.5 ±2.5 ℃ (最大)
フィルタリングをオフにした場合のリモート ダイオード測定分解能 10 + 符号 / 11 ビット
0.125
デジタル フィルタリングをオンにした場合のリモート ダイオード測定分解能 12 + 符号 / 13 ビット
0.03125
ローカル ダイオード測定分解能 9 + 符号 ビット
0.25
最速設定におけるすべての温度の変換時間 (6) を参照、TruTherm モード無効 75.8 83.9 83.9 ms (最大値)
TruTherm モード有効 79.2 87.7 87.7 ms (最大値)
平均静止電流(7) SMBus 非アクティブ、1Hz の変換レート 402 545 545 µA (最大値)
シャットダウン 272 μA
D - ソース電圧 0.4 V
ダイオード ソース電流比 16
ダイオード ソース電流 (VD+ − VD−) = + 0.65V、
高レベル
176 300 300 µA (最大値)
100 100 µA (最小値)
低レベル 11 μA
パワーオン リセットのスレッショルド VDD 入力、立ち下がりエッジで測定 2.7
1.8
2.7
1.8
V (最大値)
V (最小値)
標準値は TA = 25℃における値であり、製品特性評価時の最も一般的なパラメータの基準値を表します。標準仕様は保証されていません。
制限値は平均出検品質限界 (AOQL) で規定されています。
ローカル温度の精度には、自己発熱の影響は含まれていません。自己発熱による温度上昇は、LM95231 の内部消費電力と熱抵抗の積です。自己発熱の計算に使用する熱抵抗については、「動作定格」表の注 2 を参照してください。
プリント基板を 1oz フォイルに接続したときの接合部から周囲への熱抵抗 (エアフローなし):
— VSSOP-8 = 210℃/W
LM95231 の精度は、リモート ダイオード モデル選択レジスタで選択された 90nm プロセスの Pentium 4 プロセッサのサーマル ダイオードまたは MMBT3904 タイプのトランジスタを使用した場合に保証されます。
この仕様は、温度データが更新される頻度を示す目的にのみ提供されています。LM95231 は、変換状態にかかわらず、いつでも読み取ることができます (最後の変換結果を生成)。
SMBus がアクティブのときは、静止電流は大きく増加しません。