JAJSSA0F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
コマンド レジスタは、読み書きするレジスタを選択します。このレジスタのデータは、SMBus 書き込み通信のコマンド バイト中に送信する必要があります。
| P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマンド | |||||||
P0~P7:コマンド
| 名称 | コマンド (16 進) | 電源オンのデフォルト値 (16 進) | 読み出し / 書き込み | 使用ビット数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステータス レジスタ | 02h | - | RO | 5 | 4 つのステータス ビットと 1 つのビジー ビット |
| 構成レジスタ | 03h | 00h | R/W | 5 | 変換レート制御を含みます。 |
| リモート ダイオード フィルタ制御 | 06h | 05h | R/W | 2 | サーマル ダイオード フィルタ設定を制御します。 |
| リモート ダイオード モデル タイプ選択 | 30h | 01h | R/W | 2 | 2N3904 または 90nm プロセスの Pentium 4 プロセッサのサーマル ダイオード モデルを選択します。 |
| リモート ダイオードの TruTherm モード制御 | 07h | 01h | 8 | リモート ダイオード測定用の TruTherm 技術を有効または無効にします。 | |
| ワンショット | 0Fh | - | WO | - | チップがスタンバイ モード (RUN/STOP ビット = 1) の場合に、3 つのチャネルすべてに対して 1 回の変換をアクティブにします。ホストから送信されたデータは LM95231 によって無視されます。 |
| ローカル温度 MSB | 10h | - | RO | 8 | |
| リモート温度 1 MSB | 11h | - | RO | 8 | |
| リモート温度 2 MSB | 12h | - | RO | 8 | |
| ローカル温度 LSB | 20h | - | RO | 2 | 未使用のビットはすべて 0 を返します。 |
| リモート温度 1 LSB | 21h | - | RO | 3/5 | 未使用のビットはすべて 0 を返します。 |
| リモート温度 2 LSB | 22h | - | RO | 3/5 | 未使用のビットはすべて 0 を返します。 |
| メーカー ID | FEh | 01h | RO | ||
| リビジョン ID | FFh | A1h | RO |