JAJSSA0F February   2005  – January 2024 LM95231

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 動作定格
    3. 5.3 温度 / デジタル コンバータの特性
    4. 5.4 ロジック電気的特性デジタル DC 特性
    5. 5.5 ロジック電気的特性 SMBus デジタル スイッチング特性
    6. 5.6 代表的な性能特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 変換シーケンス
      2. 6.3.2 電源オンのデフォルト状態
      3. 6.3.3 SMBus インターフェイス
      4. 6.3.4 温度のデータ形式
      5. 6.3.5 SMBDAT オープン ドレイン出力
      6. 6.3.6 ダイオードの障害検出
      7. 6.3.7 LM95231 との通信
      8. 6.3.8 シリアル インターフェイスのリセット
      9. 6.3.9 ワンショット変換
  8. レジスタ
    1. 7.1 LM95231 のレジスタ
    2. 7.2 ステータス レジスタ
    3. 7.3 構成レジスタ
    4. 7.4 リモート ダイオード フィルタ制御レジスタ
    5. 7.5 リモート ダイオード モデル タイプ選択レジスタ
    6. 7.6 リモートの TruTherm モード制御
    7. 7.7 ローカルおよびリモート MSB および LSB 温度レジスタ
      1. 7.7.1 ローカル温度 MSB
      2. 7.7.2 ローカル温度 LSB
      3. 7.7.3 リモート温度 MSB
      4. 7.7.4 リモート温度 LSB
    8. 7.8 メーカー ID レジスタ
    9. 7.9 ダイ リビジョン コード レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ダイオードの非理想性
        1. 8.2.1.1 ダイオードの非理想係数が精度に及ぼす影響
        2. 8.2.1.2 システム全体の精度の計算
        3. 8.2.1.3 異なる非理想性の補償
  10. レイアウト
    1. 9.1 ノイズを最小限に抑えるための PCB レイアウト
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

GUID-5E85A0C5-29C4-4742-8D74-46F172EE2CC4-low.gif図 4-1 VSSOP-8 の上面図
表 4-1 ピン説明
ラベル ピン番号 機能 代表的な接続
D1+ 1 ダイオードの電流ソース ダイオード アノードへの接続。リモートのディスクリート ダイオード接続トランジスタ接合部、またはダイ温度を検出するリモート IC のダイオード接続トランジスタ接合部に接続されます。D1+ と D1- の間にコンデンサは必要ありません。D1+ と D1- の間に 100pF コンデンサを追加すると、ノイズの多いシステムでの性能が向上する可能性があります。
D1− 2 ダイオードのリターン電流シンク ダイオード カソードへの接続。D1+ と D1- の間にコンデンサは必要ありません。D1+ と D1- の間に 100pF コンデンサを追加すると、ノイズの多いシステムでの性能が向上する可能性があります。
D2+ 3 ダイオードの電流ソース ダイオード アノードへの接続。リモートのディスクリート ダイオード接続トランジスタ接合部、またはダイ温度を検出するリモート IC のダイオード接続トランジスタ接合部に接続されます。D2+ と D2- の間にコンデンサは必要ありません。D2+ と D2- の間に 100pF コンデンサを追加すると、ノイズの多いシステムで性能が向上する可能性があります。
D2− 4 ダイオードのリターン電流シンク ダイオード カソードへの接続。D2+ と D2- の間にコンデンサは必要ありません。D2+ と D2- の間に 100pF コンデンサを追加すると、ノイズの多いシステムで性能が向上する可能性があります。
GND 5 電源グランド システム低ノイズ グランド
VDD 6 正電源電圧入力 DC 電圧は 3.0V~3.6V です。VDD は、100 pF と並列に接続した 0.1µF コンデンサを使用してバイパスする必要があります。100pF コンデンサは、電源ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。ノイズは 200mVp-p 未満に維持する必要があります。これを達成するため、10µF コンデンサが必要になる場合があります。
SMBDAT 7 SMBus 双方向データ ライン、オープン ドレイン出力 コントローラから、およびコントローラへの接続。外部プルアップ抵抗が必要な場合があります。
SMBCLK 8 SMBus クロック入力 コントローラからの接続。外部プルアップ抵抗が必要な場合あります。