JAJSSA0F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
温度データは、ローカルおよびリモート温度レジスタからのみ読み取ることができます。
デジタル フィルタがオフのときのリモート温度データは、11 ビットの 2 の補数ワードまたは符号なしバイナリ ワードで表現され、LSb (最下位ビット) は 0.125℃です。データ形式は左揃えの 16 ビット ワードで、2 つの 8 ビット レジスタから取得できます。未使用のビットは常に 0 を返します。
| 温度 | デジタル出力 | |
|---|---|---|
| 2 進 | 16 進 | |
| +125℃ | 0111 1101 0000 0000 | 7D00h |
| +25℃ | 0001 1001 0000 0000 | 1900h |
| +1°C | 0000 0001 0000 0000 | 0100h |
| +0.125°C | 0000 0000 0010 0000 | 0020h |
| 0℃ | 0000 0000 0000 0000 | 0000h |
| -0.125°C | 1111 1111 1110 0000 | FFE0h |
| -1°C | 1111 1111 0000 0000 | FF00h |
| -25℃ | 1110 0111 0000 0000 | E700h |
| -55°C | 1100 1001 0000 0000 | C900h |
| 温度 | デジタル出力 | |
|---|---|---|
| 2 進 | 16 進 | |
| +255.875°C | 1111 1111 1110 0000 | FFE0h |
| +255°C | 1111 1111 0000 0000 | FF00h |
| +201°C | 1100 1001 0000 0000 | C900h |
| +125℃ | 0111 1101 0000 0000 | 7D00h |
| +25℃ | 0001 1001 0000 0000 | 1900h |
| +1°C | 0000 0001 0000 0000 | 0100h |
| +0.125°C | 0000 0000 0010 0000 | 0020h |
| 0℃ | 0000 0000 0000 0000 | 0000h |
デジタル フィルタがオンの場合のリモート温度データは、13 ビットの 2 の補数ワードまたは符号なしバイナリ ワードで表現され、LSb (最下位ビット) は 0.03125℃ (1/32℃) です。データ形式は左揃えの 16 ビット ワードで、2 つの 8 ビット レジスタから取得できます。未使用のビットは常に 0 を返します。
| 温度 | デジタル出力 | |
|---|---|---|
| 2 進 | 16 進 | |
| +125℃ | 0111 1101 0000 0000 | 7D00h |
| +25℃ | 0001 1001 0000 0000 | 1900h |
| +1°C | 0000 0001 0000 0000 | 0100h |
| +0.03125°C | 0000 0000 0000 1000 | 0008h |
| 0℃ | 0000 0000 0000 0000 | 0000h |
| -0.03125°C | 1111 1111 1111 1000 | FFF8h |
| -1°C | 1111 1111 0000 0000 | FF00h |
| -25℃ | 1110 0111 0000 0000 | E700h |
| -55°C | 1100 1001 0000 0000 | C900h |
| 温度 | デジタル出力 | |
|---|---|---|
| 2 進 | 16 進 | |
| +255.875°C | 1111 1111 1110 0000 | FFE0h |
| +255°C | 1111 1111 0000 0000 | FF00h |
| +201°C | 1100 1001 0000 0000 | C900h |
| +125℃ | 0111 1101 0000 0000 | 7D00h |
| +25℃ | 0001 1001 0000 0000 | 1900h |
| +1°C | 0000 0001 0000 0000 | 0100h |
| +0.03125°C | 0000 0000 0000 1000 | 0008h |
| 0℃ | 0000 0000 0000 0000 | 0000h |
ローカル温度データは、10 ビットの 2 の補数ワードで表現され、LSb (最下位ビット) は 0.25℃です。データ形式は左揃えの 16 ビット ワードで、2 つの 8 ビット レジスタから取得できます。未使用のビットは常に 0 を返します。+127.875℃を超えるローカル温度の読み取り値は +127.875℃にクランプされ、負の温度の読み取り値にロールオーバーされることはありません。
| 温度 | デジタル出力 | |
|---|---|---|
| 2 進 | 16 進 | |
| +125℃ | 0111 1101 0000 0000 | 7D00h |
| +25℃ | 0001 1001 0000 0000 | 1900h |
| +1°C | 0000 0001 0000 0000 | 0100h |
| +0.25°C | 0000 0000 0100 0000 | 0040h |
| 0℃ | 0000 0000 0000 0000 | 0000h |
| -0.25°C | 1111 1111 1100 0000 | FFC0h |
| -1°C | 1111 1111 0000 0000 | FF00h |
| -25℃ | 1110 0111 0000 0000 | E700h |
| -55°C | 1100 1001 0000 0000 | C900h |