JAJSSA0F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予約済み | R2M2 | R2M1 | R2M0 | 予約済み | R1M2 | R1M1 | R1M0 |
ビット数 | 説明 | |
---|---|---|
7 | 予約済み | 0 のままにする必要があります。 |
6-4 | R2M2:R2M0 | 000:リモート 2 の TruTherm モード無効、MMBT3904 トランジスタの測定に使用 001:リモート 2 の TruTherm モード有効、プロセッサ測定時に使用 111:リモート 2 TruTherm モード有効、プロセッサの測定時に使用 注:他のすべてのコードは不特定の結果となるため、使用しないでください。 |
3 | 予約済み | 0 のままにする必要があります。 |
2-0 | R1M2:R1M0 | 000:リモート 1 の TruTherm モード無効、MMBT3904 トランジスタの測定に使用 001:リモート 1 の TruTherm モード有効、プロセッサ測定時に使用 111:リモート 1 TruTherm モード有効、プロセッサの測定時に使用 注:他のすべてのコードは不特定の結果となるため、使用しないでください。 |
電源オンのデフォルト値は 01h です。