JAJSSA0F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
電源電圧 | ||
SMBDAT、SMBCLK の電圧 | -0.3V~6.0V、-0.5V~6.0V | |
その他のピンの電圧 | -0.3V~(+VDD + 0.3V) | |
すべてのピンの入力電流(2) | ±5 mA | |
パッケージ入力電流(2) | 30mA | |
SMBDAT 出力シンク電流 | 10mA | |
接合部温度(7) | 125℃ | |
保存温度 | -65°C~+150℃ | |
ESD 感受性(4) | 人体モデル | 2000V |
マシン モデル | 200 V | |
半田付けプロセスは、テキサス・インスツルメンツのリフロー温度プロファイル仕様に準拠する必要があります。https://www.ti.com/ja-jp/support-packaging/packaging.html を参照してください。(5) |