JAJSSA0F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | RUN/STOP | CR1 | CR0 | 0 | R2DF | R1DF | 0 |
ビット | 名称 | 説明 |
---|---|---|
7 | 予約済み | 読み取り値は 0 です。 |
6 | RUN/STOP | ロジック 1 は変換をディセーブルし、デバイスをスタンバイ モードにします。変換は、ワンショット レジスタへの書き込みによりアクティブにできます。 |
5-4 | 変換レート (CR1:CR0) | 00:連続モード 75.8ms、13.2Hz (標準) (両方のリモート チャネルでダイオード モードが選択されている場合)。77.5ms、12.9Hz (標準) (1 つのリモート チャネルで TruTherm モードが有効な場合)。 01:182ms ごとに変換、5.5Hz (標準値) 10:1 秒ごとに変換、1Hz (標準) 11:2.7 秒ごとに変換、0.37Hz (標準) 注:ダイオード モードでは、リモート ダイオードの変換に通常 30ms かかります。TruTherm モードでは、変換時間は 1.7ms 長くなります。ローカル変換には 15.8ms かかります。 |
3 | 予約済み | 読み取り値は 0 です。 |
2 | リモート 2 データ形式 (R2DF) | ロジック 0:符号なし温度形式 (0℃~+255.875℃) ロジック 1:符号付き温度形式 (-128℃~+127.875℃) |
1 | リモート 1 データ形式 (R1DF) | ロジック 0:符号なし温度形式 (0℃~+255.875℃) ロジック 1:符号付き温度形式 (-128℃~+127.875℃) |
0 | 予約済み | 読み取り値は 0 です。 |
電源オンのデフォルト状態では、すべてのビットが 0 です。