JAJSSA0F February   2005  – January 2024 LM95231

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 動作定格
    3. 5.3 温度 / デジタル コンバータの特性
    4. 5.4 ロジック電気的特性デジタル DC 特性
    5. 5.5 ロジック電気的特性 SMBus デジタル スイッチング特性
    6. 5.6 代表的な性能特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 変換シーケンス
      2. 6.3.2 電源オンのデフォルト状態
      3. 6.3.3 SMBus インターフェイス
      4. 6.3.4 温度のデータ形式
      5. 6.3.5 SMBDAT オープン ドレイン出力
      6. 6.3.6 ダイオードの障害検出
      7. 6.3.7 LM95231 との通信
      8. 6.3.8 シリアル インターフェイスのリセット
      9. 6.3.9 ワンショット変換
  8. レジスタ
    1. 7.1 LM95231 のレジスタ
    2. 7.2 ステータス レジスタ
    3. 7.3 構成レジスタ
    4. 7.4 リモート ダイオード フィルタ制御レジスタ
    5. 7.5 リモート ダイオード モデル タイプ選択レジスタ
    6. 7.6 リモートの TruTherm モード制御
    7. 7.7 ローカルおよびリモート MSB および LSB 温度レジスタ
      1. 7.7.1 ローカル温度 MSB
      2. 7.7.2 ローカル温度 LSB
      3. 7.7.3 リモート温度 MSB
      4. 7.7.4 リモート温度 LSB
    8. 7.8 メーカー ID レジスタ
    9. 7.9 ダイ リビジョン コード レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ダイオードの非理想性
        1. 8.2.1.1 ダイオードの非理想係数が精度に及ぼす影響
        2. 8.2.1.2 システム全体の精度の計算
        3. 8.2.1.3 異なる非理想性の補償
  10. レイアウト
    1. 9.1 ノイズを最小限に抑えるための PCB レイアウト
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ロジック電気的特性 SMBus デジタル スイッチング特性

特に記述のない限り、これらの仕様は VDD= +3.0Vdc~+3.6Vdc、出力ライン = 80pF の CL (負荷容量) に適用されます。太字の制限値は、TA = TJ = TMIN~TMAX に適用されます。その他の制限値は、特に記述のない限り、TA= TJ = +25℃に適用されます。
LM95231 のスイッチング特性は、SMBus バージョン 2.0 で公開されている仕様を完全に満たすか、それを上回ります。以下のパラメータは、LM95231 に関連する SMBCLK 信号と SMBDAT 信号のタイミング関係を示します。これらは SMBus バスの仕様に準拠していますが、必ずしも SMBus バスの仕様であるとは限りません。
記号 パラメータ 条件 標準値(1) 制限値(4) 単位 (制限値)
fSMB SMBus クロック周波数 100
10
kHz (最大値)
kHz (最小値)
tLOW SMBus クロック Low 時間 VIN(0)max から VIN(0)max 4.7
25
µs (最小値)
ms (最大値)
tHIGH SMBus クロック High 時間 VIN(1)min から VIN(1)min 4.0 µs (最小値)
tR,SMB SMBus 立ち上がり時間 (3) を参照 1 µs (最大値)
tF,SMB SMBus 立ち下がり時間 (4) を参照 0.3 µs (最大値)
tOF 出力立ち下がり時間 CL = 400pF、
IO = 3mA(4)
250 ns (最大値)
tTIMEOUT シリアル インターフェイスがリセットされるまでに SMBDAT および SMBCLK が Low である時間(5) 25
35
ms (最小値)
ms (最大値)
tSU;DAT SMBCLK が High になるまでのデータ入力のセットアップ時間 250 ns (最小値)
tHD;DAT SMBCLK が Low になった後データ出力が安定している時間 300
1075
ns (最小値)
ns (最大値)
tHD;STA スタート条件 SMBDAT Low から SMBCLK Low まで (最初のクロックの立ち下がりエッジまでのスタート条件ホールド) 100 ns (最小値)
tSU;STO ストップ条件 SMBCLK High から SMBDAT Low まで (ストップ条件のセットアップ) 100 ns (最小値)
tSU;STA SMBus 繰り返しスタート条件のセットアップ時間、SMBCLK High から SMBDAT Low まで 0.6 µs (最小値)
tBUF ストップ条件とスタート条件間の SMBus 解放時間 1.3 µs (最小値)
絶対最大定格は、それらを超えると、デバイスが破壊される可能性がある制限値を示します。動作定格は、デバイスが確実に機能する条件を示しますが、特定の性能限界を保証するわけではありません。保証された仕様、および試験条件については「電気的特性」を参照してください。保証された仕様は、記載されているテスト条件にのみ適用されます。本デバイスを記載されているテスト条件以外で動作させると、一部の性能特性が低下する可能性があります。本デバイスを最大動作定格を超えて動作させることは推奨されません。
いずれかのピンの入力電圧 (VI) が電源を超えた場合 (VI < GND または VI > VDD)、そのピンの電流を 5mA に制限する必要があります。LM95231 のピンの寄生部品および ESD 保護回路を図 5-1表 5-1 に示します。次のピンに存在する寄生ダイオード D1 が順バイアスされないように注意する必要があります:D1+、D2+、D1−、D2−。50mV を超える順バイアスが印加されると、温度測定値が破損する可能性があります。
人体モデル、1.5kΩ抵抗を介して 100pF を放電。マシン モデル、200pF を各ピンに直接放電。
リフロー温度プロファイルは、鉛 (Pb) を含有するパッケージと含有しないパッケージで異なります。
標準値は TA = 25℃における値であり、製品特性評価時の最も一般的なパラメータの基準値を表します。標準仕様は保証されていません。
制限値は平均出検品質限界 (AOQL) で規定されています。
ローカル温度の精度には、自己発熱の影響は含まれていません。自己発熱による温度上昇は、LM95231 の内部消費電力と熱抵抗の積です。自己発熱の計算に使用する熱抵抗については、「動作定格」表の注 2 を参照してください。
LM95231 の精度は、リモート ダイオード モデル選択レジスタで選択された 90nm プロセスの Pentium 4 プロセッサのサーマル ダイオードまたは MMBT3904 タイプのトランジスタを使用した場合に保証されます。
SMBus がアクティブのときは、静止電流は大きく増加しません。
この仕様は、温度データが更新される頻度を示す目的にのみ提供されています。LM95231 は、変換状態にかかわらず、いつでも読み取ることができます (最後の変換結果を生成)。
出力の立ち上がり時間は、(VIN(0)max + 0.15V) から (VIN(1)min − 0.15V) までで測定されます。
出力の立ち下がり時間は、(VIN(1)min - 0.15V) から (VIN(1)min + 0.15V) までで測定されます。
SMBDAT ラインと SMBCLK ラインの一方または両方を tTIMEOUT を超える時間だけ Low に保持すると、LM95231 の SMBus ステート マシンがリセットされ、SMBDAT ピンと SMBCLK ピンが高インピーダンス状態に設定されます。
GUID-D2CE421A-9346-4776-9E58-5DDFD8E874AE-low.gif図 5-1 SMBus 通信
表 5-1 寄生部品と ESD 保護回路
ピン番号 回路 ピン ESD 保護構造回路
1 A GUID-72805703-9DF0-4AC9-8407-D55A56BA5A31-low.gif GUID-0E5CAFFB-AE5E-4929-8B08-0D37C8F81C85-low.gif
2 A
3 A
4 A 回路 A 回路 C
5 B GUID-A9A6116B-03A4-4C16-B2FD-968C3C30B261-low.gif
6 B 回路 B
7 C
8 C