JAJSSA0F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
SMBDAT 出力はオープン ドレイン出力で、内部プルアップはありません。何らかの外部ソース (通常はプルアップ抵抗) によってプルアップ電流が供給されるまで、このピンは High レベルになりません。抵抗値の選択は多くのシステム要因によって異なりますが、一般的には、プルアップ抵抗が SMBus のデータ レートに影響を与えない範囲で、できるだけ大きくする必要があります。このようにすると、LM95231 の内部発熱による内部温度読み取り誤差を最小限に抑えることができます。2.1V の High レベルを供給するためのプルアップ抵抗の最大値は、LM95231 の電源電圧が 3.0V のときの High レベル出力電流の仕様に基づき、82kΩ (5%) または 88.7kΩ (1%) です。