JAJSSA0F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R2FE | 0 | R1FE |
ビット | 名称 | 概要 |
---|---|---|
7-3 | 予約済み | 読み取り値は 0 です。 |
2 | リモート 2 フィルタ イネーブル (R2FE) | 0:フィルタ オフ 1:ノイズ フィルタ オン |
1 | 予約済み | 読み取り値は 0 です。 |
0 | リモート 1 フィルタ イネーブル (R1FE) | 0:フィルタ オフ 1:ノイズ フィルタ オン |
電源オンのデフォルト値は 05h です。