JAJSBA6N January 2000 – March 2024 LMC555
PRODUCTION DATA
LMC555 には、1.5V~15V の範囲の電源電圧が必要です。関連する回路を保護するために、適切な電源バイパスが必要です。少なくとも 0.1μF を 1μF 電解コンデンサと並列に接続することを推奨します。バイパス コンデンサは、LMC555 にできる限り近づけて配置し、パターン長を最短にします。