JAJSBA6N January   2000  – March 2024 LMC555

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 低消費電力
      2. 7.3.2 さまざまなパッケージおよび互換性
      3. 7.3.3 非安定および単安定の両方のモードで動作
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 単安定動作
      2. 7.4.2 非安定動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 単安定モードでの LED の点滅
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 周波数分周器
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 アプリケーション曲線
      3. 8.2.3 パルス幅変調器
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 アプリケーション曲線
      4. 8.2.4 パルス位置変調
        1. 8.2.4.1 設計要件
        2. 8.2.4.2 アプリケーション曲線
      5. 8.2.5 50% デューティ サイクルの発振器
        1. 8.2.5.1 設計要件
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

GUID-ACBC8B54-EE28-4674-B01C-6FA9C7F28295-low.png図 4-1 D パッケージ、8 ピン SOIC、
DGK パッケージ、8 ピン VSSOP、
P パッケージ、8 ピン PDIP (上面図)
GUID-2F007279-13A2-4DCA-92BC-98B69D0EDCC6-low.png図 4-2 YPB パッケージ、8 ピン DSBGA (上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピン タイプ 説明
名称 番号
D (SOIC)、DGK (VSSOP)、P (PDIP) YPB (DSBGA)
CONTROL VOLTAGE 5 C1 入力 制御電圧は、スレッショルドおよびトリガ レベルを制御します。このピンにより、出力波形のパルス持続時間が決定されます。このピンに印加された外部電圧を使用して、出力波形を変調することもできます。
DISCHARGE 7 A1 入力 休止時間中 (出力と同相) にコンデンサを放電するオープン コレクタ出力。このピンの電圧が電源電圧 (V+) の 2/3 に達したとき、出力は HIGH から LOW に切り替わります。
グランド 1 A3 電源 グランド基準電圧
出力 3 C3 出力 出力駆動波形
RESET 4 C2 入力 このピンに負のパルスを印加すると、タイマがディセーブルまたはリセットされます。リセット目的で使用しない場合は、誤トリガを防止するため、このピンを V+ に接続します。
スレッショルド 6 B1 入力 このピンに印加された電圧を 2/3 V+ の基準電圧と比較します。このピンに印加される電圧の振幅によって、フリップ フロップの設定状態が決まります。
TRIGGER 2 B3 入力 フリップ フロップのセットからリセットへの遷移を行います。タイマの出力は、このピンに印加される外部トリガパルスの振幅に依存します。
V+ 8 A2 電源 グランドを基準とした電源電圧