JAJSBA6N January 2000 – March 2024 LMC555
PRODUCTION DATA
図 8-2 に示すデータは 、「代表的なアプリケーション」セクションで使用した回路で収集したものです。LMC555 は 5.17s の遅延時間を持つ単安定モードに構成されています。波形は次のとおりです。
TRIGGER ピンが Low にパルスされると、コンデンサ電圧は充電を開始し、出力が High になります。コンデンサ電圧が電源電圧の 2/3、すなわち R と C の値で設定される遅延時間に達すると、出力は直ちに LOW になります。この例では、遅延時間は 5.17 秒です。