JAJSBA6N January 2000 – March 2024 LMC555
PRODUCTION DATA
LMC555 を使用するためのさまざまなパッケージが用意されています。標準のパッケージ (8 ピン SOIC、VSSSOP、PDIP) に加えて、LMC555は、チップ サイズ パッケージ (8 バンプ DSBGA)でも供給されます。LMC555 の PDIP、SOIC、VSSOP パッケージは、555 シリーズのタイマ (NE555/SE555/LM555) とピン互換なので、柔軟な設計が可能であり、PCB の回路図やレイアウトの変更は不要です。