JAJSBA6N January 2000 – March 2024 LMC555
PRODUCTION DATA
LMC555 は、LM555 と同様に正確な時間遅延および周波数を生成する能力がありますが、消費電力がはるかに少なくなっています。1.5V の動作電源電圧で 0.2mW 未満、5V の動作電源電圧で 1mW 未満の消費電力を実現できます。TI の LMCMOS プロセスを使用しているため、この小さい電源電流および電圧能力が得られます。また、出力遷移時の電源電流スパイクが低減し、リセット、トリガ、スレッショルド電流が非常に小さいことも、LMC555 の低消費電力という利点の要因です。