JAJSBA6N January   2000  – March 2024 LMC555

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 低消費電力
      2. 7.3.2 さまざまなパッケージおよび互換性
      3. 7.3.3 非安定および単安定の両方のモードで動作
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 単安定動作
      2. 7.4.2 非安定動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 単安定モードでの LED の点滅
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 周波数分周器
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 アプリケーション曲線
      3. 8.2.3 パルス幅変調器
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 アプリケーション曲線
      4. 8.2.4 パルス位置変調
        1. 8.2.4.1 設計要件
        2. 8.2.4.2 アプリケーション曲線
      5. 8.2.5 50% デューティ サイクルの発振器
        1. 8.2.5.1 設計要件
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

テスト回路、T = 25°C 、すべてのスイッチがオープン、RESET には VS (特に記述のない限り)(1)
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
IS 電源電流 VS = 1.5 V 130 200 µA
VS = 5 V 180 250
VS = 12 V 220 400
VCTRL 制御電圧 VS = 1.5 V 0.8 1.0 1.2 V
VS = 5 V 2.9 3.3 3.8
VS = 12 V 7.4 8.0 8.6
VDIS 放電飽和電圧 VS = 1.5V、IS = 1mA 75 150 mV
VS = 5 V、IS = 10 mA 150 300
VOL 出力電圧 (low) VS = 1.5 V、IO = 1 mA 0.2 0.4 V
VS = 5 V、IO = 8 mA 0.3 0.6
VS = 12 V、IO = 50 mA 1.0 2.0
VOH 出力電圧
(high)
VS = 1.5 V、IO = -0.25 mA 1.0 1.25 V
VS = 5 V、IO = -2 mA 4.4 4.7
VS = 12 V、IO = -10 mA 10.5 11.3
VTRIG トリガ電圧 VS = 1.5 V 0.4 0.5 0.6 V
VS = 12 V 3.7 4.0 4.3
ITRIG トリガ電流 VS = 5 V 10 pA
VRES リセット電圧 VS = 1.5V (2) 0.4 0.7 1.0 V
VS = 12 V 0.4 0.75 1.1
IRES リセット電流 VS = 5V 、VRES = VS 10 pA
VS = 5V 、VRES = 0V 5.9 µA
ITHRESH スレッショルド電流 VS = 5 V 10 pA
IDIS 放電漏れ電流 VS = 12 V 1.0 100 nA
特に指定のない限り、すべての電圧値はグランドピンを基準に測定しています。
RESET ピンを −20°C 以下の温度で使用する場合は、VS を 2.0V 以上にします。