JAJS745D November 1994 – February 2024 LMC6032 , LMC6034
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
デュアル LMC6032 およびクワッド LMC6034 (LMC603x) は、単一電源またはデュアル電源で動作する CMOS オペアンプです。デバイスの性能としては、グランドに達する入力同相範囲、低い入力バイアス電流、2kΩおよび 600Ω などの現実的な負荷への高い電圧ゲインなどの特長を備えています。
このチップは、TI の先進的な CMOS プロセスで製造されます。
より高性能な特性が必要な場合は、OPA928 を参照してください 。
部品番号 | チャネル | パッケージ (1) |
---|---|---|
LMC6032 | デュアル | D (SOIC、8) |
P (PDIP、8) | ||
LMC6034 | クワッド | D (SOIC、14) |
P (PDIP、14) |