JAJS760E August 2000 – February 2024 LMC6081 , LMC6082 , LMC6084
PRODUCTION DATA
LMC6081、LMC6082、LMC6084 (LMC608x) は、単一電源動作が可能な高精度、低オフセット電圧のオペアンプです。性能特性としては、きわめて小さい入力バイアス電流、高い電圧ゲイン、レール ツール レールの出力段を備えており、入力同相電圧範囲にグランドが含まれます。これらの特長に加え、オフセット電圧が低いことから、LMC608x は高精度回路アプリケーションに最適です。
LMC608x を使用する他のアプリケーションには、高精度の全波整流器、積分器、リファレンス、サンプル / ホールド回路があります。
電力要件がより重要な設計については、高精度、デュアル、マイクロパワー オペアンプ LMC6062 をご覧ください 。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) |
---|---|---|
LMC6081 | シングル | D (SOIC、8) |
LMC6082 | デュアル | D (SOIC、8) |
LMC6084 | クワッド | D (SOIC、14) |