JAJS785J October 1997 – September 2024 LMC6482 , LMC6484
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMC648x は通常、VS = 15V、ユニティ ゲイン で 100pF の負荷を発振なしで直接駆動できます 。ユニティ ゲイン フォロワが最も敏感な構成です。容量性負荷を直接接続すると、アンプの位相マージンが減少します。アンプの出力インピーダンスと容量性負荷の組み合わせにより、位相遅れが生じます。その結果、パルス応答または発振を十分に減衰できなくなります。
図 7-10 に、容量性負荷を間接的に駆動することによって周波数応答を改善する方法を示します。
R1 と C1 は、出力信号の高周波成分をアンプの反転入力にフィードバックすることで位相マージンの損失を相殺するため、フィードバック ループ全体の位相マージンが維持されます。R1 と C1 の値は、目的のパルス応答に合わせて実験的に決定されます。図 7-11 に、結果のパルス応答を示します。
図 7-11 図 7-10 の LMC6482 回路のパルス応答