JAJS785I October 1997 – February 2024 LMC6482 , LMC6484
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMC648x は、3V~15.5V の電源電圧範囲で動作します。アプリケーションに適したノイズ耐性を実現するには、電源レールとプレーンに適切なプリント基板 (PCB) レイアウト手法を使用し、電源ピンとグランドの間にバイパス コンデンサを接続します。