9 改訂履歴
Changes from Revision I (February 2024) to Revision J (September 2024)
- 先頭ページの図、ユニティゲイン差動アンプを更新し IN+ と IN- を入れ替えGo
- LMC648xI の同相信号除去比の最小値を 5V 電源で 65dB から 60dB に、3V 電源で 60dB から 55dB に変更Go
- LMC648xI の同相信号除去比の TA = –40°C~+85°C での 最小値を 60dB から 58dB に変更Go
- 3V 電源について、LMC648xAI の同相信号除去比の最小値を 64dB から 60dB に変更Go
- 図7-17「入力電流保護 (RI) 付き半波整流器」を更新し、正しい回路を示しています
Go
Changes from Revision H (November 2023) to Revision I (February 2024)
- LMC6484 とそれに関連する内容を追加Go
- このデータシート (SNOS674I) の「リビジョン G (2020 年 4 月) からリビジョン H (2023 年 11 月) への変更点」に記載されているように、以前の LMC6484 データシート (SNOS675D) から内容を更新Go
- 「熱に関する情報」に最新のモデル標準に基づいて LMC6482 および LMC6484 の値を追加
Go
- このデータシートの「リビジョン G (2020 年 4 月) からリビジョン H (2023 年 11 月) への変更点」に記載されているように、LMC6484 の「電気的特性」の形式を更新Go
- 次のセクションで、LMC6484 に一致するよう CMRR を 62dB から 60dB に変更:電気的特性:VS = 5 V
Go
- 次のセクションで、スルーレートの最小値の規定方法を説明する脚注 (2) を更新:電気的特性:VS = 5 V
Go
- 次のセクションで、THD を 0.01% から 0.02% に変更:電気的特性:VS = 3 V
Go
Changes from Revision G (April 2020) to Revision H (November 2023)
- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
- 「特長」から標準値、高電圧ゲイン、パワー グッド出力の仕様を削除
Go
- データシートから M バージョンのデバイスを削除。詳細については、LMC6482QML を参照Go
- 「概要」の最初のページの図を更新Go
- 「ピン構成および機能」を更新
Go
- 「電気的特性」で、入力オフセット電圧、入力オフセット電圧ドリフト、入力バイアス電流、入力オフセット電流に ± を追加Go
- 「電気的特性」全体にわたって、一貫性のためパラメータ名を更新Go
- 「電気的特性」から注 1、2、3 を削除Go
- 「電気的特性」の電源電流仕様を合計からアンプ 1 個あたりに変更Go
- 図 11〜13、図 19〜23、図 32〜33、図 47〜52 を削除Go
- 機能ブロック図を更新Go
- 「アンプ トポロジ」の入力段の説明を更新
Go
- 「アンプ トポロジ」に、入力オフセット電圧と同相電圧との関係を示すグラフを追加
Go
- 「レール ツー レール出力」の説明を更新
Go
- 「計測回路」に改良した計測アンプ回路を追加 Go
- 「容量性負荷補償」に図 7-7 「開ループ出力インピーダンス」および関連の内容を追加
Go
- 「代表的な単一電源アプリケーション」に、推奨される OPA928 フェムトアンペア入力バイアス電流オペアンプを追加
Go
- 「SPICE マクロモデル」のライブラリ ディスクへの参照を削除
Go
Changes from Revision F (April 2020) to Revision G (April 2020)
- 「電気的特性」の V+ = 5V の表から古い注 4 を削除 Go
Changes from Revision E (April 2015) to Revision F (April 2020)
- 「推奨動作条件」表で接合部温度の最大値を -85°C から 85°C に変更 (誤記)
Go
Changes from Revision D (March 2013) to Revision E (April 2015)
- 「ピン構成および機能」セクション、「ESD 定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加Go
Changes from Revision C (March 2013) to Revision D (March 2013)
- ナショナル セミコンダクターのデータシートのレイアウトを テキサス・インスツルメンツ形式に変更Go