JAJS785J October 1997 – September 2024 LMC6482 , LMC6484
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Bi-FET アンプ設計とは異なり、LMC648x では、入力電圧が負の電源電圧を超えても位相は反転しません。図 6-2 は、入力電圧が両方の電源を超えても、出力の位相が反転しないことを示しています。
室温での絶対最大入力電圧は、どちらかの電源レールを 300mV 超えた値です。図 6-3 に示すように、電圧がこの絶対最大定格を大幅に超えると、過剰な電流が入力ピンに流入または入力ピンから流出する原因となり、信頼性に影響を及ぼす可能性があります。
入力電圧信号が LMC6482 の電源電圧を超えても、出力の位相は反転しません。 | ||
図 6-4 では ±7.5V の入力信号は 3V 電源電圧を大幅に上回りますが、RI により位相は反転しません。 | ||
この定格を超えるアプリケーションでは、図 6-4 に示すように、入力抵抗 (RI) を使用して、最大入力電流を外部的に ±5mA に制限する必要があります。