JAJS785J October   1997  – September 2024 LMC6482 , LMC6484

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報 (LMC6482)
    5. 5.5 熱に関する情報 (LMC6484)
    6. 5.6 電気的特性:VS = 5V
    7. 5.7 電気的特性:VS = 3V
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アンプ トポロジ
      2. 6.3.2 入力同相電圧範囲
      3. 6.3.3 レール ツー レール出力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 アプリケーションのアップグレード
      2. 7.1.2 データ アクイジション システム
      3. 7.1.3 計測回路
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 3V 単一電源バッファ回路
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 容量性負荷補償
          2. 7.2.1.2.2 容量性負荷の許容誤差
          3. 7.2.1.2.3 入力容量の補償
          4. 7.2.1.2.4 オフセット電圧の調整
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 代表的な単一電源アプリケーション
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 SPICE マクロモデル
        2. 8.1.1.2 PSpice® for TI
        3. 8.1.1.3 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
        4. 8.1.1.4 DIP アダプタ評価基板
        5. 8.1.1.5 DIYAMP-EVM
        6. 8.1.1.6 TI のリファレンス・デザイン
        7. 8.1.1.7 Analog Filter Designer
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • P|8
  • DGK|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性:VS = 5V

TJ = +25℃、V+ = 5V、V– = 0V、VCM = VOUT = V+/2、RL > 1MΩ (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
DC 仕様
VOS 入力オフセット電圧   LMC648xAI  ±0.11 ±0.75 mV
TA = –40℃~+85℃ ±1.35
LMC648xI ±0.11 ±3
TA = –40℃~+85℃ ±3.7
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト  TA = –40℃~+85℃ ±1 μV/℃
IB 入力バイアス電流  ±0.02 pA
TA = –40℃~+85℃ ±4
IOS 入力オフセット電流 ±0.01 pA
TA = –40℃~+85℃ ±2
CIN 同相入力キャパシタンス 3 pF
RIN 入力抵抗 10 TΩ
CMRR 同相除去比 LMC648xAI
0V ≦ VCM ≦ 15V、V+ = 15V
70 82 dB
TA = –40℃~+85℃ 67
LMC648xI
0V ≦ VCM ≦ 15V、V+ = 15V
65 82
TA = –40℃~+85℃ 62
LMC648xAI
0V ≦ VCM ≦ 5V、V+ = 5V
70 82
TA = –40℃~+85℃ 67
LMC648xI 
0V ≦ VCM ≦ 5V、V+ = 5V
60 82
TA = –40℃~+85℃  58
+PSRR 正の電源電圧変動除去比 LMC648xAI
5V ≦ V+ ≦ 15V、V- = 0V、
VO = 2.5V
70 82 dB
TA = –40℃~+85℃ 67
LMC648xI
5V ≦ V+ ≦ 15V、V- = 0V、
VO = 2.5V
65 82
TA = –40℃~+85℃ 62
-PSRR 負の電源電圧変動除去比 LMC648xAI
-5V ≦ V- ≦ -15V、V+ = 0V、
VO = -2.5V
70 82 dB
TA = –40℃~+85℃ 67
LMC648xI
-5V ≦ V- ≦ -15V、V+ = 0V、
VO = -2.5V
65 82
TA = –40℃~+85℃ 62
VCM 入力同相電圧 V+ = 5V および 15V、
CMRR ≧ 50dB の場合
Low (V-) - 0.3 -0.25 V
Low、TA = -40℃~+85℃ 0
High (V+) + 0.25 (V+) + 0.3
High、TA = -40℃~+85℃ (V+)
AV 大信号電圧ゲイン LMC648xAI
ソース、RL = 2kΩ を 7.5V に接続、
V+ = 15V、7.5V ≦ VO ≦ 11.5V
140 666 V/mV
TA = –40℃~+85℃ 84
LMC648xI
ソース、RL = 2kΩ を 7.5V に接続、
V+ = 15V、7.5V ≦ VO ≦ 11.5V
120 666
TA = –40℃~+85℃ 72
LMC648xAI
シンク、RL = 2kΩ を 7.5V に接続、
V+ = 15V、3.5V ≦ VO ≦ 7.5V
35 75
TA = –40℃~+85℃ 20
LMC648xI
シンク、RL = 2kΩ を 7.5V に接続、
V+ = 15V、3.5V ≦ VO ≦ 7.5V
35 75
TA = –40℃~+85℃ 20
LMC648xAI
ソース、RL = 600Ω を 7.5V に接続、
V+ = 15V、7.5V ≦ VO ≦ 11.5V
80 300
TA = –40℃~+85℃ 48
LMC648xI
ソース、RL = 600Ω を 7.5V に接続、
V+ = 15V、7.5V ≦ VO ≦ 11.5V
50 300
TA = –40℃~+85℃ 30
LMC648xAI
シンク、RL = 600Ω を 7.5V に接続、
V+ = 15V、3.5V ≦ VO ≦ 7.5V
20 35
TA = –40℃~+85℃ 13
LMC648xI
シンク、RL = 600Ω を 7.5V に接続、
V+ = 15V、3.5V ≦ VO ≦ 7.5V
15 35
TA = –40℃~+85℃ 10
VO 電圧出力スイング ‌V+ = 5V、RL = 2kΩ を V+/2 に接続 スイング High 4.8 4.9 V
スイング High、
TA = -40℃〜+85℃
4.7
スイング Low 0.1 0.18
スイング Low、
TA = -40℃~+85℃
0.24
‌V+ = 5V、RL = 600Ω を V+/2 に接続 スイング High 4.5 4.7
スイング High、
TA = -40℃〜+85℃
4.24
スイング Low 0.3 0.5
スイング Low、
TA = -40℃~+85℃
0.65
‌V+ = 15V、RL = 2kΩ を V+/2 に接続 スイング High 14.4 14.7
スイング High、
TA = -40℃〜+85℃
14.2
スイング Low 0.16 0.32
スイング Low、
TA = -40℃~+85℃
0.45
‌V+ = 15V、RL = 600Ω を V+/2 に接続 スイング High 13.4 14.1
スイング High、
TA = -40℃〜+85℃
13
スイング Low 0.5 1
スイング Low、
TA = -40℃~+85℃
1.3
ISC 出力短絡電流 V+ = 5V、ソース、VO = 0V 16 20 mA
TA = –40℃~+85℃ 12
V+ = 5V、シンク、VO = 5V 11 15
TA = –40℃~+85℃ 9.5
V+ = 15V、ソース、VO = 0V 28 30
TA = –40℃~+85℃ 22
V+ = 15V、シンク、VO = 12V(1) 30 30
TA = –40℃~+85℃ 24
IS 電源電流  アンプごと、V+ = 5V、
VO = V+/2
0.5 0.7 mA
TA = –40℃~+85℃ 0.9
アンプごと、V+ = 15V、
VO = V+/2
LMC6482 0.65 0.8
LMC6484 0.65 0.75
TA = –40℃~+85℃ 0.95
AC 仕様
SR スルーレート(2) LMC648xAI
V+ = 15V、10V ステップ
1 1.3 V/μs
TA = –40℃~+85℃ 0.7
LMC648xI
V+ = 15V、10V ステップ
0.9 1.3
TA = –40℃~+85℃ 0.63
GBW ゲイン帯域幅 V+ = 15V 1.5 MHz
Θm 位相マージン 50
Gm ゲイン マージン 15 dB
アンプ間の絶縁 V+ = 15V、RL= 100kΩ を 7.5V に接続、VO = 12VPP、f = 1kHz 150 dB
en 入力換算電圧ノイズ f = 1kHz、VCM = 1V 37 nV/√Hz
in 入力電流ノイズ密度 f = 1kHz 0.03 pA/√Hz
THD 全高調波歪 f = 10kHz、AV= -2、RL= 10kΩ VO = 8.5VPP 0.01 %
V+ = 10V、VO = 4.1VPP 0.01
V+ が 13V を上回っている場合は、出力を V+ に短絡させないでください。短絡させると、信頼性が低下します。
複数のロットにわたるデバイスの母集団ベンチ システムの測定から確立された仕様。指定された数値は、正と負のスルーレートのうち、遅い方を示しています。