JAJS785I October 1997 – February 2024 LMC6482 , LMC6484
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMC648x のように入力電流が非常に小さいアンプでは、帰還抵抗値を大きくするのが一般的です。帰還抵抗値を大きくすると、トランスデューサ、フォトダイオード、回路基板の寄生成分による小さな入力容量と反応して、位相マージンが減少することがあります。
入力容量の影響は、帰還コンデンサを追加することで補償できます。帰還コンデンサ (図 7-12 を参照) Cf は、最初次の式で推定されます。
または
通常これでは、大幅に過補償されます。
プリント基板の浮遊容量は、ブレッド基板の浮遊容量よりも大きいことも小さいこともあるため、実際の Cf の最適値はこれとは異なる場合があります。実際の回路の Cf 値を確認してください。詳細については、LMC660 クワッド CMOS アンプのデータシートを参照してください。