JAJS785J October 1997 – September 2024 LMC6482 , LMC6484
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMC648x は、既存のアプリケーションに後付けするため、業界標準のピン配置を備えています。LMC648x の機能により、システム性能を大幅に向上できます 。LMC648x を使用して設計する主な利点は、線形信号範囲が広いことです。ほとんどのオペアンプでは、入力同相範囲は制限されています。この範囲を超える信号では非線形の出力応答が生成され、入力信号が同相範囲に戻った後も長時間その状態が続きます。
信号のピークが入力同相範囲を超えて出力の位相反転や大きな歪みが発生する可能性があるフィルタなどのアプリケーションでは、線形信号範囲が極めて重要です。