JAJS785I October 1997 – February 2024 LMC6482 , LMC6484
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC 仕様 | |||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | LMC648xAI | ±0.11 | ±0.75 | mV | ||
TA = –40℃~+85℃ | ±1.35 | ||||||
LMC648xI | ±0.11 | ±3 | |||||
TA = -40℃~+85℃ | ±3.7 | ||||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TA = -40℃~+85℃ | ±1 | μV/℃ | |||
IB | 入力バイアス電流 | ±0.02 | pA | ||||
TA = -40℃~+85℃ | ±4 | ||||||
IOS | 入力オフセット電流 | ±0.01 | pA | ||||
TA = -40℃~+85℃ | ±2 | ||||||
CIN | 同相入力キャパシタンス | 3 | pF | ||||
RIN | 入力抵抗 | 10 | TΩ | ||||
CMRR | 同相除去比 | LMC648xAI 0V ≦ VCM ≦ 15V、V+ = 15V |
70 | 82 | dB | ||
TA = -40℃~+85℃ | 67 | ||||||
LMC648xI 0V ≦ VCM ≦ 15V、V+ = 15V |
65 | 82 | |||||
TA = -40℃~+85℃ | 62 | ||||||
LMC648xAI 0V ≦ VCM ≦ 5V、V+ = 5V |
70 | 82 | |||||
TA = -40℃~+85℃ | 67 | ||||||
LMC648xI 0V ≦ VCM ≦ 5V、V+ = 5V |
65 | 82 | |||||
TA = -40℃~+85℃ | 60 | ||||||
+PSRR | 正の電源電圧変動除去比 | LMC648xAI 5V ≦ V+ ≦ 15V、V- = 0V、 VO = 2.5V |
70 | 82 | dB | ||
TA = -40℃~+85℃ | 67 | ||||||
LMC648xI 5V ≦ V+ ≦ 15V、V- = 0V、 VO = 2.5V |
65 | 82 | |||||
TA = -40℃~+85℃ | 62 | ||||||
-PSRR | 負の電源電圧変動除去比 | LMC648xAI -5V ≦ V- ≦ -15V、V+ = 0V、 VO = -2.5V |
70 | 82 | dB | ||
TA = -40℃~+85℃ | 67 | ||||||
LMC648xI -5V ≦ V- ≦ -15V、V+ = 0V、 VO = -2.5V |
65 | 82 | |||||
TA = -40℃~+85℃ | 62 | ||||||
VCM | 入力同相電圧 | V+ = 5V および 15V、 CMRR ≧ 50dB の場合 |
Low | (V-) - 0.3 | -0.25 | V | |
Low、TA = -40℃~+85℃ | 0 | ||||||
High | (V+) + 0.25 | (V+) + 0.3 | |||||
High、TA = -40℃~+85℃ | (V+) | ||||||
AV | 大信号電圧ゲイン | LMC648xAI ソース、RL = 2kΩ を 7.5V に接続、 V+ = 15V、7.5V ≦ VO ≦ 11.5V |
140 | 666 | V/mV | ||
TA = -40℃~+85℃ | 84 | ||||||
LMC648xI ソース、RL = 2kΩ を 7.5V に接続、 V+ = 15V、7.5V ≦ VO ≦ 11.5V |
120 | 666 | |||||
TA = -40℃~+85℃ | 72 | ||||||
LMC648xAI シンク、RL = 2kΩ を 7.5V に接続、 V+ = 15V、3.5V ≦ VO ≦ 7.5V |
35 | 75 | |||||
TA = -40℃~+85℃ | 20 | ||||||
LMC648xI シンク、RL = 2kΩ を 7.5V に接続、 V+ = 15V、3.5V ≦ VO ≦ 7.5V |
35 | 75 | |||||
TA = -40℃~+85℃ | 20 | ||||||
LMC648xAI ソース、RL = 600Ω を 7.5V に接続、 V+ = 15V、7.5V ≦ VO ≦ 11.5V |
80 | 300 | |||||
TA = -40℃~+85℃ | 48 | ||||||
LMC648xI ソース、RL = 600Ω を 7.5V に接続、 V+ = 15V、7.5V ≦ VO ≦ 11.5V |
50 | 300 | |||||
TA = -40℃~+85℃ | 30 | ||||||
LMC648xAI シンク、RL = 600Ω を 7.5V に接続、 V+ = 15V、3.5V ≦ VO ≦ 7.5V |
20 | 35 | |||||
TA = -40℃~+85℃ | 13 | ||||||
LMC648xI シンク、RL = 600Ω を 7.5V に接続、 V+ = 15V、3.5V ≦ VO ≦ 7.5V |
15 | 35 | |||||
TA = -40℃~+85℃ | 10 | ||||||
VO | 電圧出力スイング | V+ = 5V、RL = 2kΩ を V+/2 に接続 | スイング High | 4.8 | 4.9 | V | |
スイング High、 TA = -40℃〜+85℃ |
4.7 | ||||||
スイング Low | 0.1 | 0.18 | |||||
スイング Low、 TA = -40℃~+85℃ |
0.24 | ||||||
V+ = 5V、RL = 600Ω を V+/2 に接続 | スイング High | 4.5 | 4.7 | ||||
スイング High、 TA = -40℃〜+85℃ |
4.24 | ||||||
スイング Low | 0.3 | 0.5 | |||||
スイング Low、 TA = -40℃~+85℃ |
0.65 | ||||||
V+ = 15V、RL = 2kΩ を V+/2 に接続 | スイング High | 14.4 | 14.7 | ||||
スイング High、 TA = -40℃〜+85℃ |
14.2 | ||||||
スイング Low | 0.16 | 0.32 | |||||
スイング Low、 TA = -40℃~+85℃ |
0.45 | ||||||
V+ = 15V、RL = 600Ω を V+/2 に接続 | スイング High | 13.4 | 14.1 | ||||
スイング High、 TA = -40℃〜+85℃ |
13 | ||||||
スイング Low | 0.5 | 1 | |||||
スイング Low、 TA = -40℃~+85℃ |
1.3 | ||||||
ISC | 出力短絡電流 | V+ = 5V、ソース、VO = 0V | 16 | 20 | mA | ||
TA = -40℃~+85℃ | 12 | ||||||
V+ = 5V、シンク、VO = 5V | 11 | 15 | |||||
TA = -40℃~+85℃ | 9.5 | ||||||
V+ = 15V、ソース、VO = 0V | 28 | 30 | |||||
TA = -40℃~+85℃ | 22 | ||||||
V+ = 15V、シンク、VO = 12V(1) | 30 | 30 | |||||
TA = -40℃~+85℃ | 24 | ||||||
IS | 電源電流 | アンプごと、V+ = 5V、 VO = V+/2 |
0.5 | 0.7 | mA | ||
TA = -40℃~+85℃ | 0.9 | ||||||
アンプごと、V+ = 15V、 VO = V+/2 |
LMC6482 | 0.65 | 0.8 | ||||
LMC6484 | 0.65 | 0.75 | |||||
TA = -40℃~+85℃ | 0.95 | ||||||
AC 仕様 | |||||||
SR | スルーレート(2) | LMC648xAI V+ = 15V、10V ステップ |
1 | 1.3 | V/μs | ||
TA = -40℃~+85℃ | 0.7 | ||||||
LMC648xI V+ = 15V、10V ステップ |
0.9 | 1.3 | |||||
TA = -40℃~+85℃ | 0.63 | ||||||
GBW | ゲイン帯域幅 | V+ = 15V | 1.5 | MHz | |||
Θm | 位相マージン | 50 | 度 | ||||
Gm | ゲイン マージン | 15 | dB | ||||
アンプ間の絶縁 | V+ = 15V、RL= 100kΩ を 7.5V に接続、VO = 12VPP、f = 1kHz | 150 | dB | ||||
en | 入力換算電圧ノイズ | f = 1kHz、VCM = 1V | 37 | nV/√Hz | |||
in | 入力電流ノイズ密度 | f = 1kHz | 0.03 | pA/√Hz | |||
THD | 全高調波歪 | f = 10kHz、AV= -2、RL= 10kΩ | VO = 8.5VPP | 0.01 | % | ||
V+ = 10V、VO = 4.1VPP | 0.01 |