JAJS814F August 2000 – February 2024 LMC6492 , LMC6494
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMC6492 および LMC6494 (LMC649x) アンプは、-40℃~125℃で動作する単電源アプリケーションに特化して開発されました。この機能は広い温度範囲に対応できるため、車載用システムに最適です。独自の設計トポロジにより、LMC649x の同相電圧範囲は、レールを超える入力信号に対応できます。これにより、従来制限されてきた同相電圧範囲を超える入力信号による非線形出力誤差を排除できます。LMC649x の信号範囲は CMRR が 82dB と高く、非反転回路構成で非常に優れた精度を実現します。
LMC649x のレール ツー レール入力は、レール ツー レールの出力スイングによって補完されます。この構成により、ダイナミック信号範囲が最大になるため、5V システムでは特に重要です。
入力電流が 150fA と非常に低く、開ループ ゲインが 120dB であるため、高精度で高インピーダンスの信号源と直接接続できます。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) |
---|---|---|
LMC6492 | デュアル | D (SOIC、8) |
LMC6494 | クワッド | D (SOIC、14) |