このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LMC7101Q-Q1 デバイスは高性能な車載用 CMOS オペアンプで、省スペースの 5 ピン SOT-23 小型パッケージで提供されます。この設計により、LMC7101Q-Q1 はスペースと重量の制約が厳しい設計にも最適です。性能は LMC6482 および LMC6484 のシングル アンプと同様で、レール ツー レールの入出力、高い開ループ ゲイン、低歪み、低消費電流を特長としています。
超小型パッケージの主な利点は、スペース制約が厳しいアプリケーションで最も明白です。超小型アンプは必要に応じて基板に配置できるため、基板レイアウトを簡素化できます。